SR230A-R
Servomoteur rotatif (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54, F03/F04/F05
- Liste de prix
- € 248,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoires mécaniques
ZSF-08
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-09
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xØ12x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-10
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-11
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xØ14x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xØ18x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSK-12
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø12x4x57 mm (ØxlxH), pour SR..-R
ZSK-14
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø14x5x57 mm (ØxlxH), pour SR..-R
ZSV-08
Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-09
Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..-R
ZSV-10
Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-11
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-11-4K
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH,carré intérieur), pour SR..-R
ZSV-12
Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-14
Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
Accessoires électriques
Spécifications
- Couple
- 20 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection
- IP54
- Puissance consommée (en attente)
- 0.6 W
- Puissance consommée (en marche)
- 3 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course
- 80...99 s
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Type de mouvement
- Rotative