SR24A-MP-R
Servomoteur rotatif (Retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
- Liste de prix
- € 357,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoires mécaniques
ZSF-08
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-09
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xØ12x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-10
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-11
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xØ14x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xØ18x57 mm (lxØxH), pour SR..-R
ZSK-12
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø12x4x57 mm (ØxlxH), pour SR..-R
ZSK-14
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø14x5x57 mm (ØxlxH), pour SR..-R
ZSV-08
Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-09
Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..-R
ZSV-10
Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-11
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-11-4K
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH,carré intérieur), pour SR..-R
ZSV-12
Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-14
Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
Accessoires électriques
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Boîtiers de paramétrages
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Spécifications
- Couple
- 20 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection
- IP54
- Puissance consommée (en attente)
- 1.25 W
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course
-
- 80...99 s
- 100...150 s
- >150 s
- Réglable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course réglable
- 90...350 s
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Type de mouvement
- Rotative