Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

SR24P-MP-R

Servomoteur rotatif (Retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Liste de prix
€ 609,00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

CAD / BIM

BIM/Revit

Intégration de systèmes

Documents actuels

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZPF-08

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-09

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xØ12x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-10

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-11

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xØ14x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xØ18x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPK-12

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø12x4x57 mm (ØxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPK-14

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø14x5x57 mm (ØxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-08

Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-09

Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-10

Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-11

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-12

Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

Accessoires électriques

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

Liste de prix: € 137,00
Prix net: ...

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

S2A GR

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: € 83,10
Prix net: ...

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: € 205,00
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 300,00
Prix net: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 78,00
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 26,00
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 489,00
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: € 731,00
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: € 645,00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection
IP66/67
Puissance consommée (en attente)
1.25 W
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • >150 s
  • Réglable
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Temps de course réglable
90...350 s
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Type de mouvement
Rotative