Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

SR24P-R

Servomoteur rotatif (Retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Liste de prix
€ 494,00
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
ZPF-08

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-09

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xØ12x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-10

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xØ17x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-11

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xØ14x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xØ18x57 mm (lxØxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPK-12

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø12x4x57 mm (ØxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPK-14

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, Ø14x5x57 mm (ØxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-08

Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-09

Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-10

Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-11

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-12

Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

ZPV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

Accessoires électriques

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: € 95,40
Prix net: ...

S2A GR

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: € 83,10
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection
IP66/67
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course
80...99 s
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Type de mouvement
Rotative