NMV-D3-RE
Régulateur de débit VAV-Compact, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, IP54
- Liste de prix
- € 385,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZPD-RE2-SET
Appareil de prise de pression différentielle pour Retrofit volume d'air variable, pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm
Accessoire électrique
CRA24-B3
Régulateur de température ambiante avec commande manuelle, Sortie 2...10 V : air d’admission VAV, Sortie 2...10 V : air évacué VAV, Sortie 2/3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX, bouton rotatif +/-
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Outils
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Passerelles et modules de terrain
Non catégorisées
22RTM-19-1
Capteur d'ambiance de CO₂ / Humidité / Température active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, blanc, RAL 9003
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4 x 0.75 mm²
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Poignées
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54