CRA24-B3P
Régulateur de température ambiante sélection de mode sans bouton, Sortie 2...10 V : air d’admission VAV, Sortie 2...10 V : air évacué VAV, Sortie 2/3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX
- Liste de prix
- € 279,00
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Outils
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- 2...10 V