3. Accessoires

P500A GR



Retour a la catégorie de produits
P500A GR

P500A GR

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable, gris

Liste de prix
€ 134,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-SPA

Z-SPA

Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 136,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Raccordement de potentiomètre
Câble 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
346
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)