• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs linéaires

SH230A300



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SH230A300

SH230A300

Servomoteur linéaire, 450 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 300 mm, IP54

Liste de prix
€ 285,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-AS1

Z-AS1

Kit d'arrêt, pour SH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Liste de prix: € 21,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-KS1

Z-KS1

Pièce de raccordement M8

Liste de prix: € 65,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
3 W
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
450 N
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
300 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 100 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)