2. Systèmes
  3. Collecteur Energy

EM-ECQ-06F



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EM-ECQ-06F

EM-ECQ-06F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 6, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Liste de prix
€ 641,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour EM-ECQ-06F
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Kit de vanne d’isolement, 1" coudé 90°

    Liste de prix: € 173,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Kit de vanne d’isolement, 1" droit

    Liste de prix: € 128,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 1" coudé 90°

    Liste de prix: € 279,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 1" droit

    Liste de prix: € 232,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 3/4" droit

    Liste de prix: € 142,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 3/4" coudé 90°

    Liste de prix: € 208,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 12 zones au maximum

    Liste de prix: € 566,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 12 zones au maximum

    Liste de prix: € 629,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 7 zones au maximum

    Liste de prix: € 448,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 11 zones au maximum

    Liste de prix: € 561,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    CQ230A

    CQ230A

    Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 127,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQ24A

    CQ24A

    Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 113,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 209,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 113,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 113,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 113,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQK230A

    CQK230A

    Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 196,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQK24A

    CQK24A

    Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 175,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 175,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Liste de prix: € 175,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Angle de rotation
    90°
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    2...70°C [36...158°F]

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)