3. Vannes à siège

H6032X10-S2/SV230A-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6032X10-S2/SV230A-TPC

H6032X10-S2/SV230A-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 32, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 1,681,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 20,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

Liste de prix: € 147,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
10 m³/h
Fluide
Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
Température de fluide
5...150°C [41...302°F]
Remarque sur la température du fluide
  • 120 °C jusqu’à 2500 kPa
  • 150 °C jusqu’à 2430 kPa
Pression de fermeture
1500 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Max. 0.05% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 3x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)