3. Vannes de zone

C225Q-K



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C225Q-K

C225Q-K

Vanne de zone, 2 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Température du fluide 2...100°C [36...212°F] (avec servomoteur 2...90°C)

Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes. 
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.

Liste de prix
€ 59,80
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C225Q-K
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZR-C225

    EXT-OC-ZR-C225

    Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.., DN 25
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 33,40
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Rallonge d'axe CQ

    Liste de prix: € 28,20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

    Liste de prix: € 48,20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2325

    ZR2325

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"

    Liste de prix: € 21,70
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Comment définir la valeur kvs d'un servomoteur QCV

    Réglage facile de la valeur kvs sur un servomoteur QCV.

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    Quick compact zone valve QCV

    • Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation

    • Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies

    • Adaptation automatique pour régler la valeur kv

    • Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille

    • Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    Comment installer un servomoteur sur une vanne de zone QCV

    Installation facile d'un servomoteur sur une vanne de zone QCV.

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    7 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    2...100°C [36...212°F]
    Remarque sur la température du fluide
    avec servomoteur 2...90°C
    Pression de fermeture
    520 kPa
    Remarque pression différentielle
    50 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)