3. Servomoteurs de vannes

EVC24A-SR



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Course 40 mm, IP54

Liste de prix
€ 1,045,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 144,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
11 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
2500 N
Type de commande
DC 2...10 V
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
40 mm
Temps de course (moteur)
35 s / 40 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
0...50°C [32...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)