3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

C215QP-D



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QP-D

C215QP-D

PI Zone Valve (PIQCV), 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] (avec servomoteur 2...90°C)

Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes. 
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.

Liste de prix
€ 173,00
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
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C215QP-D
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZQ15-P

    EXT-OC-ZQ15-P

    Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QP-.., DN 15
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 30,80
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Rallonge d'axe CQ

    Liste de prix: € 27,70
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Limiteur de débit PIQCV

    Liste de prix: € 27,70
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

    Liste de prix: € 43,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2315

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Liste de prix: € 14,40
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Vanne de zone indépendante de la pression PIQCV

    La PIQCV (vanne compacte rapide indépendante de la pression) est une vanne de régulation à boisseau sphérique indépendante de la pression qui alimente en permanence les éléments de chauffage et de refroidissement avec exactement la quantité d'eau nécessaire.

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    V'nom [l/h]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -20...120°C [-4...248°F]
    Remarque sur la température du fluide
    avec servomoteur 2...90°C
    Pression différentielle
    16...350 kPa
    Pression de fermeture
    1400 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)