2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduit (eau)

FM125F-SZ



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
FM125F-SZ

FM125F-SZ

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s

Liste de prix
€ 1,259,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos produits

Débitmètre ultrasonique

La mesure fiable du débit joue un rôle déterminant dans l'optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes HVAC. Le capteur de Belimo, basé sur la technologie de temps de course à ultrasons, permet une mesure du débit précise et reproductible.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Câble
Valeurs de mesure
Débit
Sortie
0...10 V
Pleine échelle
37.5 l/s
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, Charge max.1 mA
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Taille vanne
125 mm
Taille vanne
5 inch

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)