H550B+NVC24A-MP-TPC
Vannes à siège, 3 voies, DN 50, Filetage mâle, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- € 1,118,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 40 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- À une température du fluide de -10...2 °C, un réchauffeur d'axe est nécessaire.
- Pression de fermeture
- 300 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Filetage mâle
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2