H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC

H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 25, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 1,696,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 20,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

Liste de prix: € 147,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
10 m³/h
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
2100 kPa
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
4 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
Type de commande
DC 2...10 V
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)