Der Nachhaltigkeit verpflichtet

  1. Home
  2. Highlights

Land O'Lakes engagiert sich für eine bessere Welt

Bei Gründung der amerikanischen Agrargenossenschaft Land O'Lakes Inc. im Jahr 1921 ging es den Bauern um den Erhalt natürlicher Ressourcen. Diese Zielsetzung verfolgt Land O’ Lakes mit grossem Stolz im gesamten Geschäftsbetrieb. Land O'Lakes hat eine ganz eigene Sicht auf die Lebensmittel- und Landwirtschaftsbranche sowie auf die Beteiligung und Verantwortung von Landwirten, und richtet ihr Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit daran aus. Dieses Engagement reicht von innerbetrieblichen Initiativen und öffentlich und privaten Partnerschaften bis hin zum nachhaltigen Betrieb von Produktionsstätten und Bürostandorten.

Dazu gehört auch die Modernisierung der Betriebsanlagen, um deren Energieverbrauch zu senken und eine grössere Effizienz zu erreichen. Der Schwerpunkt lag dabei auf veralteten Klimaanlagen, die es zunehmend erschwerten, eine angemessene Kühlung älterer Gebäude sicherzustellen und die gewünschten Ausblastemperaturen zu erreichen.

Belimo Energy Valve™
Nach intensiver Prüfung entschied sich Land O'Lakes, die Installation der Belimo Energy Valves von NAC Mechanical and Electrical Services durchführen zu lassen, einem Platin-Vertragspartner von Belimo. Belimo Energy Valves können als druckabhängige oder druckunabhängige Regelventile eingesetzt werden. Die Betriebsart lässt sich über die integrierte webbasierte Bedienerschnittstelle des Ventils einstellen.

«Die Installation der Belimo Energy Valves war eine gezielte Initiative zur Unterstützung unserer Nachhaltigkeitsbemühungen, da wir unseren Energieverbrauch senken konnten bei gleichbleibendem Komfort für unsere Mitarbeiter. Wir installieren in diesem Jahr neue wassergekühlte Zentrifugalkühler, die zusammen mit den Energy Valves die Kälteleistung und Effizienz unserer Kaltwasseranlage weiter steigern werden.» Joshua Kline, Lead Mechanical Engineer bei der Land O'Lakes Inc.

Die gesammelten Daten zeigen, dass in einem Zeitraum von etwa einem Jahr insgesamt etwa 23.5 Millionen Liter gepumptes Wasser eingespart werden können. Durch die Installation der Energy Valves sowie dank verschiedener Infrastrukturverbesserungen im Bereich der Gebäudeklimatechnik konnte die Land O'Lakes Inc. ihren Energieverbrauch in zwei Monaten um rund 15% senken.

 

  • infographic - Land O'Lakes, USA (pdf - 579 KB)
  • Erfolgsgeschichten

Mehr Informationen auf den regionalen Webseiten

ProduktsortimentKonzernbereich Amerika

USA, Kanada & Lateinamerika

ProduktsortimentKonzernbereich Europa

Europa, Mittlerer Osten & Afrika

ProduktsortimentKonzernbereich Asien/Pazifik

Asien, Australien & Ozeanien