Mehr Leistung mit weniger Energie

  1. Home
  2. Highlights

Neue PR-Antriebsgeneration von Belimo erfolgreich bei Kuhn Champignon AG getestet

Bestätigte Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit des neuen PR-Antriebs

Das jüngste Produkt innerhalb des Belimo-Sortiments wurde speziell für die HLK-Branche entwickelt und entspricht deren Anforderungen zu 100%. Bestätigt wird dies durch die ersten Erfahrungen innerhalb der neuen Anlage der Kuhn Champignon AG in Full-Reuenthal (CH). Die Produktionsanlage ist mittlerweile seit Juni 2015 in Betrieb. Die neue Generation Drosselklappenantriebe von Belimo wurde dort im März 2016 eingebaut und läuft seither einwandfrei. Die innovativen Antriebe zeigen sich dabei in der Anwendung als äusserst benutzerfreundlich und zuverlässig. Die Projektleitung für die Anlage lag bei Trane, Projektleiter und Ansprechperson für Belimo und Kuhn ist Andreas Wechner. Seine Erfahrungen mit dieser Lösung sind ausnahmslos positiv.


Kundennutzen

  • Einfache Installation dank geringer Bauhöhe und reduziertem Gewicht des Antriebs
  • Einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung durch Near Field Communication (NFC)
  • Garantierter zuverlässiger Betrieb durch das intelligente selbst-justierende Ventildesign
  • 80% Energieeinsparung, da die Kontaktfläche zwischen Ventildichtung und Ventildisk verringert wurde

 

  • Referenz – Kuhn Champignon AG, Full-Reuenthal, Schweiz (pdf - 1.58 MB)
  • eu.bac INSIGHT 3.2016 (Auszug) (pdf - 1005 KB)

Mehr Informationen auf den regionalen Webseiten

ProduktsortimentKonzernbereich Amerika

USA, Kanada & Lateinamerika

ProduktsortimentKonzernbereich Europa

Europa, Mittlerer Osten & Afrika

ProduktsortimentKonzernbereich Asien/Pazifik

Asien, Australien & Ozeanien