Ad-hoc-Mitteilung der Belimo-Gruppe: BELIMO bestätigt Wachstumsdynamik und hebt Ausblick für FY2025 an

Hinwil (Schweiz), 24. April 2025, 06:00 Uhr CEST - Starke Geschäftsdynamik in Q1, unterstützt vom Wachstum neuer Kühllösungen in Rechenzenten, veranlasst zur Anhebung des Ausblicks.

Im ersten Quartal erzielte Belimo ein Nettoumsatzwachstum von 21.8% in Lokalwährungen und 23.6% in Schweizer Franken auf CHF 275.8 Millionen (Q1 2024: CHF 223.0 Millionen). Die Geschäftsentwicklung in allen Marktregionen übertraf die Prognosen, insbesondere durch besonders starke Ergebnisse in Amerika. Dank einer starken operativen Hebelwirkung und einem positiven Produktmix übertraf das Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) den Zielbereich. Wir gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen wird, und heben unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 an.

> Für mehr Informationen klicken Sie bitte den Link unterhalb.

  • Medienmitteilung - 24. April 2025, BELIMO bestätigt Wachstumsdynamik und hebt Ausblick für FY2025 an (pdf - 32 KB)