2. News

Zweistelliges organisches Wachstum bestätigt Belimo's langfristige Strategie

Hinwil (Schweiz), 20. Januar 2025, 06:00 Uhr CEST - Die Belimo-Gruppe erzielte durch die konsequente Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und die Nutzung von Chancen im Markt für Rechenzentren und Gebäudesanierungen ein starkes Ergebnis. Im Jahr 2024 stieg der Nettoumsatz um 13.1% in Lokalwährungen und 9.9% in Schweizer Franken auf CHF 943.9 Millionen.

Die Marktregion Amerika erzielte ein Nettoumsatzwachstum von 19.8% in Lokalwährungen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis herausragender Jahre, in denen Belimo Amerika bedeutende Marktanteile gewinnen und den Ruf als wichtiger Partner für anspruchsvolle High-End-Anwendungen festigen konnte – nicht nur im angestammten Geschäft, sondern auch bei führenden Chipherstellern und deren Netzwerk von Partnern und assoziierten Industrien. Durch den Beitrag zur Entwicklung und Kommerzialisierung von Kühlungslösungen für Rechenzentren der nächsten Generation mit unseren innovativen, geschäftskritischen Komponenten hat Belimo die Marktposition nicht nur in der Region, sondern weltweit weiter gestärkt. Die Marktregion Amerika ist mittlerweile in Bezug auf die absoluten Umsatzzahlen die grösste für Belimo und bestätigt damit ihre Rolle als wichtiger Treiber für den Erfolg des Unternehmens insgesamt.

> Für mehr Informationen klicken Sie bitte den Link unterhalb.

  • Medienmitteilung - 20. Januar 2025, Zweistelliges organisches Wachstum bestätigt Belimo's langfristige Strategie (pdf - 165 KB)