Sehr erfolgreiches 2022 mit zweistelligem Umsatzwachstum

Hinwil, 19. Januar, 2023, 06:00 Uhr MEZ. - In einem herausfordernden Marktumfeld erzielte die Gruppe einen Nettoumsatz von CHF 846.9 Millionen, 11.9% über Vorjahr in Lokalwährungen und 10.7% in Schweizer Franken. Ein reibungsloses Lieferkettenmanagement war ein wesentlicher Erfolgsfaktor für dieses gute Resultat. Mit dem Umsatzwachstum übertraf die Gruppe ihren Fünfjahresdurchschnitt (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2016-2021) von 8.8% in Lokalwährungen.

Während sich das Geschäft in allen Marktregionen gut entwickelte, war das Wachstum in Amerika mit 21.3% in Lokalwährungen aussergewöhnlich. Der Hauptgrund für dieses ausgezeichnete Resultat war die hervorragende Lieferfähigkeit, welche zur Steigerung des Marktanteils führte.

> Für mehr Informationen klicken Sie bitte den Link unterhalb.

  • Medienmitteilung - 19. Januar 2023, Sehr erfolgreiches 2022 mit zweistelligem Umsatzwachstum (pdf - 131 KB)