2. News

Die neue Generation Drosselklappen und Antriebe von Belimo.

Powerful Movements
Die neu entwickelten Drosselklappen und die neuen PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss. Der Schwerpunkt dieser Serie liegt bei einer einfachen Installation, Anwendungsflexibilität sowie Langlebigkeit und setzt damit neue Leistungsstandards in der HLK-Branche.

  • Einfache Installation durch geringe Bauhöhe und reduziertes Gewicht
  • Einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung durch Near Field Communication (NFC)
  • Garantierter zuverlässiger Betrieb, durch das intelligente selbst-justierende Ventildesign
  • 80% Energieeinsparung dank der Kombination aus Drosselklappe und Antrieb Gute Sichtbarkeit dank flexibler Positionsanzeige
  • Broschüre – Drosselklappen von Belimo (pdf - 3.53 MB)
  • Referenz – Kuhn Champignon AG, Full-Reuenthal, Schweiz (pdf - 1.58 MB)
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Auf Youtube ansehenPowerful Movements

Montage Neue Generation Drosselklappen mit PR-Antrieb

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Auf Youtube ansehenPowerful Movements

Hilfsschaltereinstellungen PR-Antrieb