2. News

Innovative Produktneuheiten auf der AHR Expo 2018 vorgestellt

Belimo Americas freut sich, neue Produktlösungen auf den Markt zu bringen. Diese ermöglichen Ihnen präzise Sensor-Messungen, erweitern Ihre Datenerfassungskapazität und helfen Ihnen, Energieeinsparungen für Gebäudeumgebungen besser zu steuern. Folgende Produkte wurden an der AHR Expo präsentiert:

  • Eine Reihe innovativer Kanal-, Anlege- und Aussensensoren, die sich nahtlos in HLK-Systeme integrieren lassen und mit intuitivem Design, präziser Leistung, fünf Jahren Garantie sowie NEMA 4X / IP65- und UL-Konformität überzeugen.
  • Neue PMB/PKB-Klappenantriebe bieten unser höchstes Drehmoment (1.440 in-lbs), sind intelligent, energieeffizient und zuverlässig für Anwendungen mit hohen Volumenströmen und Drücken in der gewerblichen HLK-Technik.
  • Das druckunabhängige Belimo Energy Valve, Version 3.0, nutzt als IoT-Ventil hochentwickelte Cloud-basierte Analysen, um Systemdaten für Energieeinsparungen einzusetzen und den effizientesten Systembetrieb zu ermöglichen.
  • Die neue druckunabhängige 6-Weg-Ventilbaureihe ist die einzige ihrer Art, die für Kühlbalken und Deckenstrahlelemente sowie für Fan-Coil-Einheiten in 4-Leitersystemen entwickelt wurde. Sie ermöglicht einen geregelten Durchfluss und permanenten dynamischen Abgleich. Das Ventil bietet die Funktionalität von bis zu vier 2-Weg-Regelventilen und zwei Abgleichventilen und spart somit Material und Montagezeit.
  • Neue hochleistungsfähige und aufeinander abgestimmte Drosselklappen-Kombinationen, die speziell für HLK-Anwendungen entwickelt wurden und alle mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet sind. Diese bieten Null-Leckage, eine vereinfachte NFC-Konfiguration und -Diagnose, Anwendungsflexibilität mit optionaler Notstellfunktion sowie ein universelles Netzteil.
  • Die neue Belimo-Hubventilserie in Weichsitz-Ausführung für die Leckage-Klasse ANSI Class VI und mit einem verbesserten Stellverhältnis von 100:1 bietet eine verbesserte Durchflusskontrolle.