2. News

Belimo mit hervorragendem Ergebnis in einem schwierigen Umfeld

Hinwil, 6. März 2023, 06:00 Uhr MEZ. - Mit einem zweistelligen organischen Umsatzwachstum sowie einem stabilen Betriebsergebnis war 2022 für Belimo ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Aufrechterhaltung der Lieferketten war der entscheidende Faktor für das Erzielen dieses Resultats.

Belimo erzielte 2022 in einem äusserst volatilen wirtschaftlichen Umfeld ein ausgezeichnetes Ergebnis. Das robuste Geschäftsmodell des Unternehmens bewährte sich trotz vielfältiger Herausforderungen wie den Unterbrechungen der Lieferketten, einem inflationären Umfeld und dem Krieg in der Ukraine. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren waren die Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit sowie hervorragende Lieferzeiten. Die Nähe zu den Kunden und Lieferanten sowie die Erhöhung der Lagerbestände waren entscheidend für die Aufrechterhaltung der Produktverfügbarkeit über das ganze Jahr hinweg. Der Nettoumsatz wuchs um 11.9% in Lokalwährungen. In Schweizer Franken stieg er um 10.7% auf CHF 846.9 Millionen (2021: CHF 765.3 Millionen).

> Für mehr Informationen klicken Sie bitte den Link unterhalb.

  • Medienmitteilung - 6. März 2023, Belimo mit hervorragendem Ergebnis in einem schwierigen Umfeld (pdf - 155 KB)