2. News

Belimo turné: Mi megyünk Önhöz!

  • Regisztrációs űrlap

Ab April 2025 startet der Belimo-Van seine Roadshow-Tour in Österreich.

Mit Unterstützung unserer Fachleute erfahren Sie alles über unsere smarten Lösungen für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit in Gebäuden sowie über deren Vorteile im Gebäudeentstehungsprozess und beim Unterhalt.

Das erwartet Sie in unserem Trainings-Van:

  • Hochkarätige Schulungen, direkt und vor Ort bei Ihnen im 14 m2 großen klimatisierten Innenraum des Vans, geeignet für Gruppengrößen von ca. 10 Personen
  • Eine funktionsfähige Lüftungsanlage bestückt mit Antrieben, Ventilen und Sensoren
  • RetroFIT+ Partnerschulung
  • Auch flexible Schulungsinhalte sind nach Rücksprache möglich – sprechen Sie uns gerne darauf an

Tourdaten Österreich


Wien / Niederösterreich / Nord-Burgenland

KW 17  (22. – 25.04.2025)
KW 18  (28. – 30.04.2025)
KW 21  (19. – 23.05.2025)
KW 22  (26. – 28.05.2025)

 

Steiermark / Kärnten / Osttirol / Burgenland 

KW 23  (02. – 06.06.2025)
KW 25  (16. – 20.06.2025)
KW 26  (23. – 27.06.2025)
KW 37 
(08. – 12.09.2025)

 

Tirol / Vorarlberg

KW 27  (30.06. – 04.07.2025)
KW 28  (07. – 11.07.2025)
KW 41  (06. – 10.10.2025)
KW 42 
(13. – 17.10.2025)

 

Oberösterreich / Salzburg

KW 44  (27. – 31.10.2025)
KW 45  (03. – 07.11.2025)
KW 46 
(10. – 14.11.2025)


 

Sie haben Interesse an einer Belimo Schulung mit unserem Trainings-Van bei Ihnen vor Ort?

Unser Trainings-Van kann mit einer Teilnehmerzahl ab mind. 5 x Personen für eine Schulung gebucht werden. Melden Sie sich hier mittels dem Anmeldeformular an, um den Belimo Trainings-Van für Ihr Unternehmen zu buchen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung / Kontaktaufnahme.