Home
  • Belimo Websites
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    Englisch

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    македонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo Websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home

Kleine Geräte, grosse Wirkung.
Energieeffizienz erreicht.

Führend in der Energieeffizienz

Für rund 40% der globalen CO2-Emissionen sind Gebäude verantwortlich. Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Mit seinen Antrieben mit geringem Leistungsverbrauch, dem Belimo Energy Valve™ und der Kugelhahntechnik setzt Belimo Massstäbe in puncto energieeffiziente Applikationen.
Mit einer optimierten und intelligenten Gebäudesteuerung können wir die Umwelt und unsere Ressourcen nachhaltig schützen. Die Senkung des Energieverbrauchs in Gebäuden durch grössere Energieeffizienz trägt ganz wesentlich dazu bei, den globalen Temperaturanstieg aufzuhalten.

Andy verrät Ihnen mehr über den geringsten Leistungsverbrauch von Antrieben

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten weisen Klappenantriebe und Ventile von Belimo einen um bis zu 80% verringerten Energieverbrauch auf. Dies wird durch die dynamische Haltekrafterkennung der patentierten Technologie mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor ermöglicht. Unsere kleinen Geräte haben einen grossen Einfluss auf die Nachhaltigkeit von morgen. 

 

Dank moderner Drosselklappen führend in der Energieeffizienz

Die modernen Drosselklappen-Baugruppen wurden eigens für HLK-Applikationen konzipiert und bieten ein intelligentes, energieeffizientes und zuverlässiges System für hohen Durchfluss, das auf eine einfache Montage, flexible Einsatzmöglichkeiten und Langlebigkeit ausgelegt ist.

  • Butterfly Valve
  • Belimo Advanced Butterfly Valve – Presentation

Sichtbare Energieeinsparung Das Belimo Energy Valve™

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Das Belimo Energy Valve™ bietet eine transparente Energieüberwachung, wobei ein hohes delta T (Temperaturdifferenz) beibehalten wird. Es werden automatische Berichte mit aktuellen und historischen Leistungsdaten erstellt, die Empfehlungen zu weiteren Energieeinsparungsmöglichkeiten enthalten. Für das druckunabhängige Ventil mit IoT-Technologie werden moderne cloudbasierte Analysen genutzt, damit die erfassten Systemdaten in grösstmöglichem Umfang zur Erzielung von Einsparungen und zur Gewährleistung eines effizientesten Betriebs genutzt werden können.

  • Belimo Energy Valve™

Von Jon lernen: So beheben Sie das «Low Delta T»-Syndrom

Delta T bezeichnet die Differenztemperatur zwischen Vor- und Rücklauf. Wenn ein Heiz- oder Kühlsystem mit einer übermässigen Menge an Wasser betrieben wird, kann dies nicht in eine höhere Heiz- oder Kühlleistung umgewandelt werden. Allerdings wird die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf reduziert. Es tritt das sogenannte «Low Delta T»-Syndrom auf. Dies wirkt sich nachteilig auf den Wirkungsgrad des Gesamtsystems aus und führt zu einem zusätzlichen Energiebedarf für die Pumpen und den Generator. Mögliche Ursachen für das «Low Delta T»-Syndrom sind betriebsbedingte Verschmutzung des Wärmetauschers, falsch dimensionierte Regelventile, fehlender hydraulischer Abgleich sowie Differenzdruckschwankungen.

  • Präsentation: Solving Low Delta T Syndrome (Englisch) (pdf - 8.07 MB)

Von Joerg lernen: So steigern Sie mit dem Belimo Energy Valve die Energieeffizienz

Das Belimo Energy Valve bietet viele integrierte Funktionen zur Energieoptimierung und Effizienzsteigerung von HLK-Systemen. Erfahren Sie mehr über die Verringerung von Wärmeenergie durch eine bessere Leckrate und eine druckunabhängige Durchflussregelung.
 

Savings Estimator Tool für Belimo Energy Valve

Belimo hat ein Tool zum Einschätzen der Energieeinsparungen konzipiert, mit dem die jährlichen Geld- und Energieeinsparungen veranschaulicht werden, die Sie durch die Montage eines Energy Valve erwarten können. Laden Sie den Estimator herunter, und sehen Sie sich Ihr Einsparpotenzial an.

  • Download Energy Valve Savings Estimator Tool (xlsm - 1.26 MB)
  • Belimo Energy Valve Savings Estimator Worksheet (pdf - 410 KB)

Umfassende Effizienz

Dank unserer einzigartigen selbstreinigenden und luftblasendicht schliessenden Kugelhahntechnologie werden Umlaufverluste in hydraulischen Systemen vermieden, was erheblich zu einer Verringerung des Energieverbrauchs beiträgt.

  • Belimo ZoneTight™ Zone Valves

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten
'+41 43 843 61 11
Anmelden
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)