2. Systeme
  3. Brandschutz- und Entrauchungslösungen

Systemlösung für Brandschutzklappen

Mehr Leistung, mehr Wert – mehr Sicherheit.

Brände stellen die grösste potenzielle Bedrohung für Personen und Sachwerte in Gebäuden dar. Ein effizienter Brandschutz rettet im Ernstfall Menschenleben, hilft Sachschäden zu minimieren und sichert den Fortbestand von Firmen. Den besten Schutz gegen die Verbreitung von Feuer und Rauch über die Lüftungskanäle bieten motorisierte Brandschutzklappen zur Bildung von Brandabschnitten. Eine Vernetzung der Klappen erlaubt zudem eine regelmässige Funktionsüberprüfung, erhöht die Transparenz und Reaktionsfähigkeit des Systems und trägt damit zu noch mehr Sicherheit bei.

  • Broschüre – Übersicht Brandschutzklappenantriebe (pdf - 8.13 MB)
  • Flyer – Belimo-Feldmodul BKN230-24-MOD (pdf - 1.15 MB)

Sicherheit ohne Kompromisse

Erhöhte Gebäudesicherheit

Konnektivität

Regelmässige Funktionsüberprüfung

Höchste Sicherheit durch die Vernetzung von motorisierten Brandschutzklappen

Konventionell oder digital vernetzte Brandschutzklappen können im Brandfall gezielt und rasch angesteuert werden. Durch das frühzeitige Schliessen und zuverlässige Halten der Brandschutzklappe in der Sicherheitsstellung wird die maximale Sicherheit im Gebäude gewährleistet, indem eine Verschleppung von Feuer und Rauch durch die Lüftungsleitungen effizient verhindert wird.

Sortiment

Systemlösung für Brandschutzklappen

Kommunikations- und Steuergeräte

Kommunikations- und Netzgeräte

Brandschutzklappenantriebe

  • Produkte ansehen

Modbus RTU und BACnet MS/TP

Kommunikations- und Netzgerät BKN230-24-MOD

  • Modbus-Schnittstelle RTU
  • BACnet-Schnittstelle MS/TP
  • Baudrate bis 76'800 Bd
  • Terminierung zuschaltbar
  • Parametrierung mit DIL-Schalter
  • Umschaltung Modbus, BACnet mit DIL-Schalter
  • Kundenvorteile
Kundenvorteile

Planer

Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Lösungen, welche dem Stand der Technik entsprechen. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • Lösungen auf neustem Stand der Technik 
  • innovative und zukunftsweisende Technologien
  • verschiedene Einbindungsmöglichkeiten in übergeordnete Systeme
  • vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
  • individuelle Produkt- und Anwendungsberatung
  • reduzierter Planungsaufwand 

Systemintegrator

Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • vielfältige Einbindungsmöglichkeiten und Systemkompatibilitäten
  • einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • geringes Fehlerrisiko bei der Integration
  • vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
  • kundenfreundliche und serviceorientierte Organisation im Hintergrund mit kompetenter Unterstützung bei der Lösungssuche

Installateur / Anlagenbauer

Die Installation von HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Dazu benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • kurze Lieferzeiten 
  • Gesamtlösung aus einer Hand
  • einfache und schnelle Installation
  • umfassender Support über die gesamte Produktlebensdauer
  • vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
  • 5 Jahre Garantie
  • vielfältige Einbindungsmöglichkeit und Systemkompatibilität

Gebäudeinhaber

Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeerweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerte im Brandfall 
  • minimale Betriebs- und Unterhaltskosten 
  • Lösungen auf neustem Stand der Technik 
  • einfache regelmässige Funktionsüberprüfung
  • hohe Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit
  • innovative und zukunftsweisende Technologie

Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung

Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren sicherheitstechnischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten und den Anlagenbetrieb zu optimieren, ohne dabei Kompromisse bezüglich der Sicherheit einzugehen. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerte im Brandfall
  • minimale Betriebs- und Unterhaltskosten 
  • hohe Robustheit und Langlebigkeit
  • einfache regelmässige Funktionsüberprüfung
  • Lösungen auf neustem Stand der Technik