Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil

Fiables, évolutifs, efficaces

Solutions de refroidissement pour les centres de données


Disponibilité maximale et performance optimale

Depuis 50 ans, Belimo fournit des dispositifs de terrain fiables, de qualité et efficaces sur le plan énergétique pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Notre expertise, nos solutions évolutives et notre position de chef mondial nous ont permis de fournir des solutions de refroidissement pour les centres de données, espaces où la fiabilité et la qualité sont de la plus haute importance.

Notre gamme de produits comprend des servomoteurs, des robinets, des capteurs et des compteurs qui sont conçus pour fonctionner en tout temps, assurer un débit et un rendement énergétique optimaux et garantir l'autonomie des systèmes.

Nous comprenons que le paysage des centres de données évolue et qu'il comprend maintenant diverses sources de chaleur. Belimo est prête à proposer des solutions innovantes, y compris le passage à des systèmes de refroidissement par liquide plus efficaces qui offrent une meilleure conductivité thermique.

Produits Belimo pour les centres de données

  • Unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU)

    Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) fournissent de l'eau glacée ou des mélanges eau-glycol pour les composants générateurs de chaleur tels que les serveurs. Belimo propose une gamme complète de robinets de réglage caractérisés (CCV), de robinets électroniques indépendants de la pression (EPIV) et de robinets Energy Valve qui conviennent parfaitement aux unités de distribution de liquide de refroidissement. Ces robinets permettent une régulation précise du débit et sont facilement réglables en fonction de l'évolution de vos besoins en refroidissement.

     

  • Refroidissement direct sur puce (plaque froide)

    Le refroidissement par liquide direct sur puce, souvent appelé plaque froide, est l'une des techniques les plus courantes pour refroidir les serveurs ayant des besoins élevés en matière de dissipation de chaleur, tels que ceux destinés au calcul à haute performance, à l'IA et à l'apprentissage automatique. Le robinet Energy Valve de Belimo est une solution idéale pour cette application, car il peut maintenir une pression différentielle constante dans le châssis.  Le résultat est qu'un débit précis est fourni à chaque plaque froide, même si un serveur est retiré pour maintenance.

     

    • Débit approprié à travers les plaques froides grâce au robinet Belimo Energy (pdf - 2,65 Mo)
  • Échangeur de chaleur à porte arrière

    Une régulation précise du débit est cruciale pour les échangeurs de chaleur à porte arrière. Les robinets indépendants de la pression (EPIV) et les robinets de réglage caractérisés (CCV) de Belimo permettent une régulation précise et répétable du débit afin de garantir un fonctionnement optimal de votre échangeur de chaleur.

     

  • Refroidissement par immersion biphasé

    Les appareils de refroidissement par immersion biphasé nécessitent un débit d'eau précis pour garantir la condensation du fluide diélectrique.  Les robinets indépendants de la pression de marque Belimo (EPIV) maintiennent un débit précis vers le serpentin même si des variations de pression surviennent dans le système. Le robinet Energy Valve de Belimo peut surveiller la température de l'eau à l'entrée et au retour et calculer la chaleur thermique dissipée.

     

  • Appareil de traitement de l'air de centre de données (CRAH)

    Les appareils de traitement de l'air des salles d'ordinateurs (CRAH) fournissent de l'air conditionné à l'espace blanc. Les robinets électroniques indépendants de la pression (EPIV) de Belimo sont des composants essentiels des appareils de traitement de l'air qui assurent une régulation précise et fiable du débit d'eau. Ces robinets offrent des avantages indéniables quant au maintien des niveaux de température et d'humidité optimaux dans les centres de données.

     

  • Unité murale de ventilation

    Les servomoteurs de registre Belimo sont des composants essentielles dans les unités murales de ventilation, assurant une régulation précise du débit d'air vers les serveurs dans l'espace blanc. Les robinets de réglage caractérisés et les robinets électroniques indépendants de la pression (EPIV) régulent le débit d'eau dans les serpentins afin d'assurer un refroidissement efficace et de maintenir les températures requises de l'air d'admission. Ensemble, ces appareils Belimo jouent un rôle essentiel dans le maintien de conditions ambiantes optimales pour l'infrastructure informatique sensible.

     

  • Registres coupe-feu et coupe-fumée

    Les servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée de Belimo sont des dispositifs de sécurité essentiels conçus pour protéger les centres de données contre les risques d'incendie et de fumée. Ces servomoteurs sont intégrés aux systèmes de détection d'incendie et de fumée et commandent divers composants mécaniques afin d'atténuer la propagation du feu et de la fumée en cas d'urgence.

     

    • More about fire damper actuators
    • More about smoke control damper actuators
  • Génératrices

    Les génératrices permettent aux serveurs de rester alimentés en cas de panne de courant. Les servomoteurs à sûreté intégrée de Belimo sont la solution idéale pour fournir la quantité appropriée d'air de combustion nécessaire à ces génératrices. La fonction de sûreté intégrée permet d'interrompre immédiatement le débit d'air en cas de problème. Des options NEMA 4 sont offertes si les servomoteurs doivent être installés à l'extérieur de la génératrice.

     

  • Installation centralisée de production du froid

    Les installations centralisées de production du froid fournissent de l'eau réfrigérée à l'ensemble du centre de données. Compte tenu des énormes besoins de refroidissement des centres de données, cela ne peut se faire qu'avec des débits importants et, par conséquent, des robinets de grande taille. Les robinets à papillon de Belimo avec servomoteurs haute performance sont idéaux pour cette application en raison de leur pression de fermeture élevée, de leurs faibles taux de fuite et de leurs boîtiers NEMA 4.

     

  • CRAC

    CRAC stands for Computer Room Air Conditioning and it's a device that controls the temperature, humidity, and air distribution in a data center. CRAC, refrigerant based units are designed to maintain precise environmental conditions to protect the sensitive IT equipment in data centers. 

  • AHU

    An air handling unit (AHU) is a piece of equipment that circulates, cleans, heats,
    or cools air in a data
    center. AHUs are also known as computer room air handlers (CRAHs). 
     

    • More about air handling units (AHU)

Product Range

Energy valve

Applications: CDU, cold plate, RDHx, two-phase immersion cooling, CRAH, fan wall

  • Learn more

EPIV

Applications: CDU, RDHx, two-phase immersion cooling, CRAH, fan wall

  • Learn more

CCV

Applications: CDU, RDHx, fan wall, headers, isolation valve

  • Learn more

Damper actuators

Applications: CRAH, fan wall, outside air, generators

  • Learn more

Butterfly valves

Applications: central plant, headers, isolation valve

 

  • Learn more

Pourquoi choisir Belimo?

Fiabilité

Belimo respecte les normes de qualité les plus strictes dans toutes ses activités, du développement et de la production à l'expédition et au service à la clientèle. Nos installations de production mondiales sont certifiées conformes à diverses normes, et la garantie de 5 ans sur tous nos produits reflète notre contrôle rigoureux de la qualité, l'utilisation de matériaux de haute qualité et la robustesse de la conception des produits. 

Évolutifs

Les produits Belimo peuvent être adaptés pour répondre à l'évolution de vos besoins de refroidissement sans compromettre les performances aux charges actuelles.

Efficaces

La conception des appareils Belimo a été axée sur la précision. Ainsi, uniquement le débit d'air ou d'eau dont vous avez besoin est fourni au moment où vous en avez besoin.  Cela vous permet d'économiser sur les coûts de ventilation et de pompage, ainsi que de réduire l'empreinte carbone de votre centre de données.

Riches en données

Les appareils communicants Belimo tels que les robinets Energy Valve ou EPIV fournissent une multitude d'informations lorsqu'ils sont connectés à un système de gestion de bâtiments. Exploitez ces informations pour prendre des décisions proactives et éclairées plutôt que de travailler de manière réactive. 

Soutien à la clientèle

Le réseau de soutien et de service bien établi de Belimo comprend des conseillers régionaux en application et des directeurs du développement commercial ayant une connaissance approfondie des applications.

Délais d'exécution

Nos équipes de vente et de logistique ont acquis une solide réputation en termes de livraisons rapides, fiables et ponctuelles. Cela garantit que vos projets de construction de centres de données sont achevés dans les délais, même dans les conditions actuelles de la chaîne d'approvisionnement.

Webinaires sur les centres de données

Façonner l'avenir : comment le robinet EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des centres de données

Ce webinaire accompagne le deuxième volet de notre série de billets sur le refroidissement des centres de données. Cette séance explorera plus en profondeur les caractéristiques du robinet électronique indépendant de la pression (EPIV) innovateur de Belimo et son rôle essentiel dans l'adaptation aux demandes évolutives du paysage moderne des centres de données. Découvrez comment les fonctions avancées du robinet EPIV 'peuvent optimiser les stratégies de refroidissement et assurer l'efficacité et la longévité de l'infrastructure des centres de données. Ne ratez pas cette occasion d'acquérir des connaissances précieuses sur ce secteur en pleine évolution.

Webinaires sur les centres de données

Façonner l'avenir : comment le robinet EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des centres de données

Ce webinaire accompagne le deuxième volet de notre série de billets sur le refroidissement des centres de données. Cette séance explorera plus en profondeur les caractéristiques du robinet électronique indépendant de la pression (EPIV) innovateur de Belimo et son rôle essentiel dans l'adaptation aux demandes évolutives du paysage moderne des centres de données. Découvrez comment les fonctions avancées du robinet EPIV 'peuvent optimiser les stratégies de refroidissement et assurer l'efficacité et la longévité de l'infrastructure des centres de données. Ne ratez pas cette occasion d'acquérir des connaissances précieuses sur ce secteur en pleine évolution.

Téléchargements

  • Débit approprié à travers les plaques froides grâce au robinet Belimo Energy (pdf - 2,65 Mo)

Contactez Belimo dès aujourd'hui pour parler à un spécialiste et en savoir plus sur nos services spécialisés en matière de centre de données.

Trouvez votre représentant local

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)