Légcsatorna-érzékelők
Jól ismert és elvárt megbízhatóság
Széles termékválasztékával a Belimo légcsatorna-érzékelők lefedik a leggyakrabban előforduló mérendő értékeket: hőmérséklet, páratartalom, harmatpont, CO2, VOC, nyomás és alacsony hőmérséklet határértékek.
-
Sensor Brochure (pdf - 8,73 MB)
-
Szórólap - Légcsatorna-érzékelő Assistant mobilalkalmazás (pdf - 1,12 MB)
-
-
-
Az egészséges beltéri levegő hét alapvető feltétele (pdf - 2,01 MB)
Innováció a nyugalom szolgálatában
Egyszerű beépítés és üzembe helyezés
A Belimo légcsatorna-érzékelői egy felerősíthető IP65-ös házzal rendelkeznek az egyszerű beépítés és üzembe helyezés érdekében. Az összeszerelt tartozékok a szállítási terjedelem részét képezik. Az érzékelők a hőmérséklet- és nyomástartományok helyszínen történő kiválasztását, kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot és önkalibrálást nyújtanak.
Termékválaszték
Ügyfélspecifikus termékek
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt az érzékelőt, amelyre szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. Kérésre az érzékelőt egy szelepre szereljük, és egy előre gyártott egységet készítünk csőalkatrészekből, csatlakozásokból és még sok másból.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva).
- Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
- Teljesen előre gyártott és tesztelt összeszerelés (pl. tömítés integritása) az Ön által választott részegységekkel.
- Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
Generál kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyeresége a szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Széles választék a szellőztető és vizes rendszerek számára, a rendszerekre szabott átalakításokat és átépítéseket is beleértve
- Rövid szállítási határidő
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- Belimo-ra jellemző magas minőség
- Kiváló ár-érték arány
- Gyors amortizáció
- 5 év garancia
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. A legmodernebb módszereket alkalmazza, és a tervezés során beszállítóktól/gyártóktól kapott adatokat használja fel. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Kompatibilitás az összes általános épületautomatizációs rendszerrel (BAS), így azok bármely HVAC-rendszerben használhatók
- BIM adatok és STEP fájlok a Belimo VDI kiválasztó alkalmazásban
- Hozzáférés az alkalmazási adatokhoz a BAS vezérlő szekvenciákba történő integráláshoz, a BACnet és a Modbus kommunikációs protokolloknak köszönhetően
- Kiváló minőség és tartós anyagok
- Az IP65 és az UL minősítés előírásainak való megfelelőség
- 5 év garancia
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Zökkenőmentes kompatibilitás az összes általános épületautomatizációs és vezérlő rendszerrel (BAS)
- Kevesebb vezetékezés és paraméterezés
- A helyi szintű megoldások teljes termékválasztéka érzékelőket kínál a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, áramlás, CO2 és illékony szerves vegyületek (VOC-k) mérésére csővezetékekben, csatornákban és kültéri alkalmazásokban
- Elsőosztályú szerviz és támogatás
- Eszközt nem igénylő adatpont ellenőrzés a hatékony üzembe helyezéshez.
- Rövid szállítási határidő
- Kiváló minőség és tartós anyagok
- 5 év garancia
Szaknagykereskedők
Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Gyors és könnyű termékválasztás és telepítés az optimalizált termékválasztéknak köszönhetően
- Rövid szállítási határidők és útvonalak
- Teljeskörű értékesítés utáni támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Kivehető szerelőkeret és rugós kapocs a könnyű szerelés érdekében
- Helyszínen kiválasztható mérési tartomány
- Kevesebb vezetékezés és paraméterezés a BACnet és Modbus kommunikációs protokolloknak köszönhetően
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Egyedi kialakítás felpattintható burkolattal, amely gyors telepítést és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, illetve IP65 védelmet biztosít
- Alkalmazási adatokhoz való hozzáférés a BACnet és Modbus kommunikációs protokollokon keresztül, és kevesebb vezetékezés valamint paraméterezés
- Megbízható és pontos mérési értékek
- Rövid szállítási határidő
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Gyors és egyszerű átalakítás a Belimo RetroFIT+ App mobilalkalmazás segítségével
- Egyedi kialakítás felpattintható burkolattal, amely gyors telepítést és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, illetve IP65 védelmet biztosít
- Moduláris csavarkötések, amelyek különböző szerelési és kábelkonfigurációkat tesznek lehetővé a rugalmas össze- és beszerelés érdekében
- Megbízható és pontos mérési értékek
- Rövid szállítási határidő
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Belimo Duct Sensor Assistant App
BelimoDuct Sensor AssistantAppaz érzékelők egyedi konfigurálásához
A Belimo Duct Sensor Assistant App mobilalkalmazással kibővíthető a használati tartomány, és a konfiguráció egyedileg az alkalmazási követelményekhez igazítható. A Belimo Duct Sensor Assistant App alkalmazáson keresztül történő konfiguráláshoz Bluetooth® hardverkulcs szükséges (külön kapható, A-22G-A05).
Termékjellemzők
• Kommunikáció a Bluetooth BLE használatával
• Bluetooth A-22G-A05 hardverkulcs szükséges, amely micro USB-csatlakozón keresztül kommunikál az érzékelővel
• A következő érzékelőkhöz használható: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Támogatott nyelvek DE, EN, FR, IT, ES, PT
Konfigurálási lehetőségek
• Kimenő jelek egyedi konfigurálása
• Különböző mérési tartományok beállítása
• Eltolási értékek kiegészítő beállítása
• Az élő-nulla jel (2..10 V stb.) és a mértékegység-rendszer paraméterezése
• Kijelző kijelzéseinek beállításai
• Közlekedési lámpa funkció (TLF) testreszabott paraméterezése
• Fizikai Modbus-cím kiterjesztése
• Beállítások tárolása mobileszközön és betöltése más érzékelőkre
• Nyomáskülönbség ábrázolása és kimenete térfogatáram értékként
Elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét a Belimo-tól és számos más berendezésgyártótól.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára