Partner RetroFIT+
Vera partnership
RetroFIT+ è un'iniziativa strategica di Belimo per contribuire alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio globale. Nell'ambito di questa iniziativa, forniamo informazioni applicative e strumenti per aiutare gli investitori, i proprietari di edifici, gli operatori e i responsabili nel settore della sostenibilità a comprendere il potenziale dei dispositivi di campo HVAC e della building automation per ridurre il consumo energetico.
Lavorando insieme, raggiungiamo i tuoi obiettivi di sostenibilità, riduciamo il consumo energetico e ti apriamo nuove opportunità di business come partner RetroFIT+.
Diventa un partner
Entra a far parte della rete di partner Belimo RetroFIT+ e dai attivamente forma al futuro delle infrastrutture HVAC. Insieme, informiamo i gestori degli edifici sul potenziale di ottimizzazione e sviluppiamo soluzioni su misura. Contattaci per una prima discussione sulla partnership.
I tuoi vantaggi in qualità di partner RetroFIT+
In qualità di partner RetroFIT+, potrai beneficiare di strumenti esclusivi, corsi di formazione, un prezioso scambio di esperienze pratiche all'interno della rete di partner e un supporto completo per ottimizzare il consumo energetico del tuo immobile, in particolare per quanto riguarda i sistemi HVAC.
Strumento di valutazione RetroFIT+
Lo strumento di valutazione RetroFIT+ consente di individuare e valutare rapidamente il potenziale di ottimizzazione degli edifici in base allo standard ISO 52120. Evidenzia misure specifiche e i loro effetti sul consumo energetico e sull'impronta di CO2 per investitori, proprietari di edifici e operatori. Inoltre, le misure raccolte vengono valutate in termini di investimento e presentate come calcolo del ROI.
Kit di diagnosi RetroFIT+
Che si tratti di impostazioni errate nel sistema di gestione, di sistemi mal progettati o di scarso comfort ambiente, a volte sono necessari dati accurati per portare avanti un progetto. Con il kit di diagnosi RetroFIT+ , si ottengono questi dati nel più breve tempo possibile.
Il Kit consiste in una serie di sensori che possono essere posizionati in punti strategici senza influenzare il sistema esistente. I dati raccolti vengono caricati automaticamente in uno strumento di monitoraggio online, dove vengono visualizzati e dove è possibile effettuare una diagnosi.
I nostri partner RetroFIT+
0924 GmbH, Svizzera
RETROFIT+ NETWORK PARTNER è un'azienda svizzera specializzata in servizi di consulenza, progettazione e costruzione nei settori della tecnologia, dell'energia e dell'edilizia. Il fulcro della sua missione aziendale consiste nel fornire supporto ai clienti per quel che riguarda la pianificazione, l'attuazione e l'ottimizzazione dei progetti, compresa la gestione delle risorse e delle infrastrutture, oltre a fornire consulenza su questioni strategiche e di business.
Aicher, De Martin, Zweng AG, (ADZ) Svizzera
ADZ fa parte del Gruppo BKW e si colloca tra le aziende leader in Svizzera nel settore della tecnologia degli edifici, specializzata nella progettazione e realizzazione di progetti edilizi efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili. Con i suoi specialisti altamente qualificati, l'azienda offre servizi completi nei settori dell'elettrotecnica, della progettazione dell'illuminazione, delle energie rinnovabili, del riscaldamento, della ventilazione e del raffreddamento, nonché della tecnologia e dell'automazione degli edifici.
Alpsolar Klimadesign OG, Austria
Il vostro partner per la pianificazione che offre un valore aggiunto eccezionale!
Da oltre due decenni, Alpsolar Klimadesign è sinonimo di solide competenze ingegneristiche, capacità innovativa e informazioni applicative nelle costruzioni e ristrutturazioni ad alta efficienza energetica.
Le simulazioni dinamiche dell'edificio e del sistema e il monitoraggio dell'inventario consentono di modellare e ottimizzare con precisione le portate energetiche, i requisiti di comfort e il comportamento del sistema. Ne risultano concetti sostenibili che armonizzano alta efficienza energetica, massimo comfort per gli operatori e bassi costi di investimento e operativi.
AUTTEC Automationstechnologie für Gebäude GmbH, Austria
Siamo uno dei principali specialisti della building automation olistica nel Vorarlberg e nell'intera regione del Lago di Costanza. Il nostro impegno per la massima funzionalità dei prodotti e la perfetta lavorazione ci rende un partner forte per soluzioni di automazione e gestione degli edifici efficienti, affidabili e facili da utilizzare.
Con la nostra piattaforma di automazione completa per il riscaldamento, il condizionamento dell'aria, la ventilazione, l'illuminazione, il controllo delle facciate e l'automazione degli ambienti, stiamo definendo nuovi standard per la building automation sostenibile e orientata al futuro. Questo vale sia per le nuove costruzioni e i progetti di ristrutturazione, sia per la rivitalizzazione degli impianti esistenti.
Le nostre interfacce intuitive e facili da usare vi supportano nell'ottimizzazione dei costi di consumo, nella pianificazione della manutenzione e nel monitoraggio energetico del vostro edificio.
Baumgartner MSR AG, Svizzera
Baumgartner MSR AG è un'azienda specializzata in Tecnologia di misurazione, controllo e regolazione (MCR), nonché in building automation. Il suo obiettivo principale è fornire soluzioni efficienti e affidabili per il controllo e il monitoraggio dei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria ed elettrici (HVAC). I servizi offerti comprendono la pianificazione, l'esecuzione, il commissioning e il monitoraggio dei sistemi MCR.
Bühler + Scherler AG, Svizzera
Bühler + Scherler AG è un'azienda mondiale specializzata in ingegneria elettrica, building automation e gestione di progetti per aziende di medie e grandi dimensioni. Il suo obiettivo è quello di utilizzare applicazioni innovative per risparmiare le risorse energetiche e finanziarie dei suoi clienti, garantendo al contempo condizioni di produzione e di lavoro ottimali. L'applicazione di building automation comprende il controllo di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, illuminazione, ombreggiamento, gestione delle porte, tecnologia di sicurezza e protezione antincendio.
Burkhalter Technics AG, Svizzera
Burkhalter Technics AG è un fornitore leader di soluzioni nel settore dell'impiantistica elettrica e della building technology per l'edilizia in tutta la Svizzera. I suoi servizi comprendono consulenza completa, progettazione e installazione di impianti ad alta e bassa tensione, sistemi di sicurezza e di comunicazione, nonché soluzioni per la building automation e l'informatica. Inoltre, l'azienda realizza soluzioni chiavi in mano ad alta efficienza energetica per nuove costruzioni, ristrutturazioni e risanamenti, e offre servizi di assistenza e manutenzione per impianti tecnicamente sofisticati.
Burkhardt Gebäudetechnik AG, Svizzera
Burkhardt Gebäudetechnik AG è un'azienda che equipaggia e gestisce edifici con soluzioni tecniche moderne, efficienti e sostenibili. Il range di servizi comprende la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti di riscaldamento e sanitari, impianti fotovoltaici e sistemi di gestione dell'energia, nonché impianti di condizionamento dell'aria e refrigerazione e di building automation.
Demont Engineering GmbH, Svizzera
Demont Engineering GmbH è specializzata in building automation e automazione dell'industria. L'azienda fornisce soluzioni di controllo e automazione personalizzate per progetti di nuova costruzione e di retrofit. I loro servizi includono, tra gli altri, la building automation, i sistemi di gestione dei processi e la gestione dell'energia.
Dorf-Installationstechnik GmbH, Austria
Dorf-Installationstechnik offre un pacchetto completo di servizi che non tralascia nulla. In qualità di partner competente per riscaldamento, l'idraulica, il condizionamento dell'aria, la ventilazione, l'isolamento e la tecnologia di controllo, mettiamo a punto il pacchetto di servizi perfetto per i nostri clienti. Abbiamo 50 anni di esperienza nell'artigianato. Che si tratti di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione, di clienti industriali, commerciali o privati - insieme creiamo la soluzione ottimale per ogni esigenza.
ECO Energy Group GmbH, Austria
Noi di ECO Energy ci impegniamo con dedizione per ottimizzare il consumo energetico. Il nostro chiaro obiettivo è quello di progettare e modernizzare gli edifici in modo da ridurre i costi e le emissioni di CO2. Per noi sostenibilità non significa solo progettare in modo sostenibile gli edifici futuri, ma anche adeguare le proprietà esistenti ai più recenti standard di efficienza.
Ottimizzazione energetica per una maggiore efficienza
Con le nostre tecnologie, riduciamo il consumo energetico degli immobili e massimizziamo l'efficienza. Questo ci permette di ottenere risparmi misurabili sui costi energetici e di CO₂.
Rivitalizzazione di edifici esistenti
Le nostre soluzioni consentono di modernizzare le infrastrutture edilizie esistenti. Realizziamo immobili sostenibili e a prova di futuro attraverso una modernizzazione mirata.
Integrazione dell'intelligenza artificiale per la valutazione
Utilizzando tecnologie IA all'avanguardia, miglioriamo l'analisi dei dati grezzi e la loro valutazione. Il risultato: report estesi, dettagliati e completi in cui l'intero sistema viene analizzato in modo approfondito e vengono individuati i potenziali risparmi.
Rinnovo dell'infrastruttura energetica
Stiamo trasformando radicalmente l'infrastruttura energetica degli immobili per renderli adeguati alle esigenze future. Le nostre soluzioni personalizzate garantiscono la sostenibilità a lungo termine.
Noi di ECO Energy abbiamo l'obiettivo di rendere l'ottimizzazione energetica più accessibile, più rapida e più conveniente per tutti grazie alle nostre soluzioni energetiche all'avanguardia.
EliteBuildingArchiTec Swiss AG, Svizzera
ENERGIEFREUND GmbH, Austria
Il vostro partner affidabile quando si tratta di progetti nei settori della tecnologia di controllo e regolazione, della tecnologia del riscaldamento, dell'ingegneria elettrica e della tecnologia smart home.
Sviluppiamo per voi la soluzione migliore in base alle vostre esigenze specifiche. Possiamo contare su oltre 20 anni di esperienza in questo campo. Con le nostre opzioni versatili, creiamo un vero valore aggiunto per il vostro progetto. Siamo esperti!
Innovazione e sostenibilità: combiniamo sistemi energetici intelligenti sotto il vostro tetto. Ciò consente di risparmiare energia e denaro, per il bene dell'ambiente.
Con ENERGIEFREUND contribuisci attivamente alla riduzione di CO₂. Le nostre informazioni applicative nei settori della tecnologia di controllo e regolazione, della tecnologia del riscaldamento, dell'ingegneria elettronica e della tecnologia smart home ci rendono specialisti. Per progetti di efficienza energetica e sistemi energetici innovativi. Il vostro vantaggio: tutti i nostri sistemi comunicano tra loro. In questo modo riduciamo il consumo energetico e i costi.
Enerpeak AG, Svizzera
Enerpeak AG fa parte del Gruppo BKW e si colloca tra le principali società di tecnologia degli edifici in Svizzera specializzate nella progettazione e realizzazione di progetti edilizi efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili. Con i suoi specialisti altamente qualificati, l'azienda offre servizi completi nei settori dell'elettrotecnica, della progettazione dell'illuminazione, delle energie rinnovabili, del riscaldamento, della ventilazione e del raffreddamento, nonché della tecnologia e dell'automazione degli edifici.
EPICON Energy GmbH, Austria
Sviluppiamo concetti energetici pratici e ottimizziamo i sistemi esistenti con il chiaro obiettivo di ridurre in modo sostenibile il consumo energetico, i costi di funzionamento e le emissioni di CO₂.
I nostri servizi spaziano dall'analisi della situazione corrente all'implementazione tecnica e al supporto operativo continuo, compreso il monitoraggio. Quando si tratta di retrofit, ci affidiamo consapevolmente a soluzioni collaudate per migliorare i sistemi esistenti in modo efficiente, trasparente e a lungo termine.
GATEC AG, Svizzera
GATEC AG è un'azienda specializzata in building automation. L'obiettivo principale dell'azienda è quello di fornire soluzioni per l'automazione, la visualizzazione e il controllo dei sistemi tecnologici degli edifici. Questo include, tra gli altri servizi, l'ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) e il miglioramento dell'efficienza energetica e del comfort negli edifici.
Geisler GmbH, Austria
Geisler GmbH - Il vostro partner per il riscaldamento, il controllo e l'ingegneria elettrica.
Geisler GmbH è un'azienda affermata con oltre 40 anni di esperienza nei settori del riscaldamento, del controllo e dell'ingegneria elettrica. In qualità di azienda specializzata e affidabile, sviluppiamo soluzioni energetiche sostenibili e innovative, che si adattano esattamente alle esigenze dei nostri clienti.
La nostra gamma di servizi comprende la pianificazione, l'implementazione e l'ottimizzazione di moderni sistemi energetici e di building technology. Attribuiamo particolare importanza all'efficienza, alla qualità e alla sicurezza per il futuro. Grazie alla nostra vasta esperienza tecnica, combiniamo vari sistemi per creare soluzioni complessive intelligenti che consentono di risparmiare energia, ridurre i costi operativi e contribuire attivamente alla tutela dell'ambiente.
Con Geisler GmbH scegliete un partner esperto, competente e responsabile che realizza progetti in modo affidabile e fornisce assistenza a lungo termine.
Hustech Installations AG, Svizzera
Hustech Installations AG fornisce soluzioni di building automation e di gestione dell'energia per ottimizzare il consumo energetico e migliorare il comfort. Le loro funzioni di rete comprendono il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento dell'aria, l'illuminazione e la sicurezza per un controllo ottimizzato degli edifici residenziali e commerciali.
Koster AG, Svizzera
Koster AG è un'azienda svizzera leader nella building technology. Da oltre 50 anni offre servizi completi nei settori del riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, sanificazione, building automation (MSRL), raffreddamento e gestione dell'energia. L'azienda supporta progetti che vanno dalla consulenza e pianificazione all'installazione, alla manutenzione e all'ottimizzazione dei sistemi esistenti. Particolare attenzione viene data alle soluzioni di efficienza energetica e all'uso di energie rinnovabili come pompe di calore e sistemi fotovoltaici.
Lufttechnik AG, Svizzera
Lufttechnik AG è specializzata nella pianificazione, produzione, progettazione e assistenza di sistemi e impianti per l'edilizia e la ventilazione. L'azienda offre servizi completi, dall'installazione di sistemi di condizionamento dell'aria, ventilazione e recupero calore a soluzioni uniche e specifiche per il settore.
MO Ingenieure, Austria
MO Ingenieure è specializzata in servizi di ingegneria globale per il settore building technology. Il nostro team unisce decenni di esperienza.
Copriamo l'intero spettro dei servizi tecnici dell'edificio: Tecnologia HVAC, elettrotecnica, MCR, protezione antincendio e scansione laser 3D di precisione. Il nostro lavoro coniuga conoscenze ingegneristiche approfondite con competenze di pianificazione digitale e una chiara attenzione all'efficienza energetica, alla sostenibilità e alla sicurezza operativa. MO Ingenieure è sinonimo di affidabilità, eccellenza tecnica e soluzioni che convincono nel presente e resistono nel tempo.
neocontrols AG, Svizzera
Neocontrols AG è un'azienda giovane e dinamica specializzata in building automation. Offre servizi completi come la progettazione completa, lo sviluppo di software, la costruzione di quadri elettrici, il commissioning e la manutenzione. L'azienda si rivolge a ingegneri HVAC ed elettrici e offre applicazioni complete da un unico fornitore, puntando su qualità ed efficienza.
NOVIAS GmbH, Austria
NOVIAS GmbH è il vostro partner nel processo di pianificazione globale.
Stiamo aprendo nuove strade nella pianificazione specializzata della building automation (BA) e nella pianificazione dell'integrazione. Forniamo una pianificazione integrata dei servizi tecnici dell’edificio per le proprietà commerciali e industriali in tutti i settori.
Supportiamo i clienti dallo studio di fattibilità alle fasi di progettazione e implementazione del servizio, fino alla gestione e al collaudo della costruzione.
originate GmbH, Svizzera
originate GmbH intende dare un contributo concreto alla transizione energetica attraverso servizi basati sui dati e soluzioni di misurazione tecnica. L'attenzione si concentra sull'aumento dell'efficienza dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione dell'aria, nonché sulla building technology. L'azienda offre misurazioni specializzate, ad esempio per determinare l'uscita di riscaldamento e raffreddamento o per analizzare la qualità dell'aria, contribuendo così a un dimensionamento preciso, a un funzionamento economico e a un uso sostenibile delle risorse.
PKE Gebäudetechnik GmbH, Austria
PKE Gebäudetechnik GmbH è un installatore di sistemi olistici e neutrali rispetto ai prodotti e un gestore di installazioni complesse di servizi degli edifici. Il portafoglio comprende sistemi ad alta e bassa tensione, costruzione di quadri elettrici, HVAC, fotovoltaico, building automation, gestione dell'energia e della sostenibilità ed edifici intelligenti. Il supporto professionale post-vendita è considerato parte integrante dell'attività principale dell'azienda, con un'attenzione particolare alla qualità e alla sicurezza.
In qualità di filiale del gruppo PKE, leader a livello internazionale, abbiamo una profonda conoscenza delle esigenze regionali, supportata da una rete globale di competenze con molti anni di esperienza nei progetti. Grazie a questi fattori di successo, il Gruppo PKE è riuscito ad affermarsi come attore globale. Oggi il Gruppo conta più di 2,000 dipendenti qualificati e impegnati in tutto il mondo e cresce continuamente ogni anno.
PRO-PLAN GmbH, Austria
PRO-PLAN GmbH fornisce da oltre tre decenni applicazioni di progettazione personalizzate per una building technology ottimale nei settori del riscaldamento, del raffreddamento, della ventilazione e dell'igiene. In questo modo, consente ai suoi clienti di affrontare le sfide climatiche in modo da preservare il più possibile le risorse e l'energia.
RANGGERTECH GmbH, Austria
Curiosità, spirito di innovazione e futuro!
Il mondo e le sue tecnologie sono in continua evoluzione. Anche le vostre richieste lo sono.
Con RanggerTech beneficiate di un esperto valido che osserva, sviluppa e porta avanti gli sviluppi tecnici.
Il futuro è già integrato nel nostro concetto di pianificazione di oggi.
Neutralità della CO02, sostenibilità - dall'idea concettuale iniziale all'efficienza ottimizzata del sistema - è da oltre tre decenni l'obiettivo della nostra azienda familiare tirolese.
Anche voi potete beneficiare dell'esperienza del nostro team dinamico.
Visitate il nostri sito www.ranggertech.at - dove potrai consultare il nostro intero range di servizi.
rebico AG, Svizzera
rebico AG è un'azienda svizzera specializzata nella consulenza e nell'implementazione di soluzioni digitali per il settore immobiliare e altri ambiti. Il suo ambito di competenza comprende la consulenza in materia di organizzazione, processi e tecnologia, nonché la fornitura di soluzioni gestionali, ingegneristiche e di assistenza, con particolare attenzione ai sistemi digitali e alle infrastrutture ICT. L'obiettivo dell'azienda è quello di fornire il supporto ai propri clienti durante l'intero ciclo di vita — dall'ideazione iniziale e dalla progettazione fino alla realizzazione e al funzionamento — fornendo al contempo sistemi digitali sostenibili e efficienti in grado di creare un reale valore aggiunto.
Regel- und Steuersysteme AT GmbH, Austria
"Sviluppiamo applicazioni" è qualcosa che pratichiamo ogni giorno. In qualità di uno dei maggiori integratori di sistemi di controllo nel campo della tecnologia di misurazione, controllo e regolazione in Austria, siamo anche in grado di implementare applicazioni per sfide particolari. Con le nostre sedi in Bassa Austria, Stiria, Salisburgo e la nostra filiale al 100% a Monaco di Baviera (Regel- und Steuersysteme DE GmbH), siamo in grado di fornire servizi di consulenza, pianificazione e implementazione in modo rapido ed economico in tutta l'Austria e nella vicina Baviera.
Sin dall'inizio della nostra storia aziendale, ci siamo specializzati nella ristrutturazione ad alta efficienza energetica dei sistemi di building technology (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), servendoci di tutti i mezzi tecnici disponibili.
Nelle applicazioni di Belimo RetroFIT+ possiamo applicare in modo ideale le conoscenze e l'esperienza acquisite in molti anni.
Dalla pianificazione all'implementazione, fino alla manutenzione e al servizio post-vendita, offriamo tutto da un'unica fonte.
soratas AG, Svizzera
soratas AG è un'azienda svizzera specializzata nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione e nell'installazione di sistemi e software, compresi i servizi basati sul web. L'azienda offre inoltre servizi correlati, in particolare nel campo delle soluzioni digitali intelligenti per la rete e l'ottimizzazione dei processi tecnici degli edifici. L'obiettivo è garantire trasparenza, efficienza e valore aggiunto agli immobili attraverso soluzioni di edilizia intelligente standardizzate, modulari e gestite, dalla progettazione e realizzazione fino al funzionamento.
Stiefmüller Hohenauer & Partner GmbH, Austria
SHP sta per ascolto. Pianificare e accompagnare.
Lo facciamo da 35 anni nei settori dell'impiantistica e dell'elettrotecnica. Ciò che si è dimostrato valido viene reso adatto al futuro grazie alla nostra esperienza.
Analizziamo l'edificio esistente nel dettaglio, valutiamo con precisione le condizioni della tecnologia di sistema e sviluppiamo concetti di ammodernamento personalizzati.
L'ammodernamento mirato evita i tempi di inattività, prolunga la vita utile del sistema, ottimizza l'efficienza e aumenta in modo sostenibile la redditività.
Ogni sistema è unico. Ecco perché sviluppiamo solo Belimo RetroFIT+ concept personalizzati per i nostri clienti.
Ti esortiamo a visitare il sito www.shp.at - dove potrai consultare il nostro intero range di servizi.
Stransky Heiz-Mess-Regeltechnik GmbH, Austria
Da oltre 30 anni Stransky è specializzata in tecnologie di riscaldamento, misurazione e controllo. L'azienda offre soluzioni energetiche sostenibili e personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Attribuisce grande importanza a sistemi e prodotti di alta qualità che garantiscano longevità e affidabilità. Con un'attenzione particolare all'innovazione e alla protezione dell'ambiente, Stransky sviluppa soluzioni di riscaldamento intelligenti che promuovono l'efficienza energetica e la sostenibilità.
In qualità di fornitore completo che copre l'intero spettro, dalla generazione di calore - ad esempio tramite pompe di calore - alla distribuzione tramite pompe di ricircolo, valvole e sistemi di espansione, fino alla building automation, creiamo le basi per soluzioni di sistema personalizzate.
Turnkey Solutions, Türkiye
Il nostro studio di ingegneria persegue un approccio multidisciplinare. I servizi offerti comprendono la progettazione di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione per processi e ambienti critici e sistemi di controllo computerizzati. Offriamo anche il retrofit di sistemi esistenti. Integriamo nelle nostre soluzioni esperti di tutte le sottodiscipline necessarie (ad esempio, elettrica, meccanica, controllo, meccatronica, ecc.) e, grazie alla nostra gestione del progetto, creiamo una soluzione chiavi in mano. Questa soluzione comprende sottosistemi ottimali che soddisfano i requisiti richiesti dagli utenti finali, con costi operativi (ad esempio, consumo energetico, servizio, ecc.) e/o costi di investimento minimi.
UTNER Ges.m.b.H., Austria
UTNER Ges.m.b.H. è una piccola azienda dinamica e flessibile con partner internazionali, la cui tecnologia viene costantemente sviluppata in modo innovativo, garantendo così la disponibilità di prodotti all'avanguardia.
Il principale segmento di mercato di UTNER Ges.m.b.H. è l'installazione di sistemi interdisciplinari di controllo e regolazione. Installiamo inoltre sistemi per la generazione di energia alternativa, perché cerchiamo sempre di utilizzare le risorse in modo parsimonioso ed efficiente e di offrire soluzioni nuove e innovative. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo dell'automazione degli edifici e dell'ingegneria elettrica, l'azienda vanta un elevato livello di competenza.
Il programma RetroFIT+ di Belimo consente a UTNER Ges.m.b.H. di consigliare i propri clienti in modo ancora più specifico sulle misure di ottimizzazione degli impianti esistenti e di fornire concetti su misura per il risparmio energetico.
VIDEX GmbH, Austria
VIDEX - Building automation innovativa
VIDEX è sinonimo di integrazione efficiente e perfetta dei sistemi e di building automation sofisticata, per un maggiore comfort e un'ottimizzazione energetica, sempre con un occhio di riguardo al progetto complessivo.
Siamo il vostro partner affidabile per soluzioni innovative e di facile utilizzo che soddisfano le vostre esigenze in modo efficiente e sicuro.
Avvalendosi di sistemi collaudati e di una grande esperienza in un ampio range di settori, VIDEX automatizza la ristrutturazione di edifici esistenti e di nuove costruzioni in modo sensato, efficiente e vantaggioso, combinandoli in un sistema complessivo intelligente.
VIVATEC GmbH, Austria
VIVATEC è sinonimo di collegamento intelligente tra building automation e gestione energetica. Che si tratti di edifici esistenti o di nuove costruzioni, vi aiutiamo a garantirne il funzionamento in modo efficiente, trasparente e con un approccio orientato al futuro.Che si tratti di edifici esistenti o di nuove costruzioni, vi aiutiamo a garantirne il funzionamento in modo efficiente, trasparente e con un approccio orientato al futuro.
Integrando sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, energia solare e altri sistemi, realizziamo soluzioni complete perfettamente coordinate.
Dalla valutazione e progettazione alla realizzazione e all'ottimizzazione operativa continua, offriamo copertura per ogni aspetto, privilegiando soluzioni economiche e intuitive che offrono notevoli vantaggi nell'uso quotidiano e generano valore aggiunto a lungo termine.
Walter Bösch GmbH & Co KG, Austria
Walter Bösch GmbH & Co KG si impegna a portare benessere negli edifici dei suoi clienti, grazie ad applicazioni personalizzate di riscaldamento, condizionamento dell'aria e ventilazione. Il motto “Senza pensieri per generazioni” intende enfatizzare l'aspirazione e l'obiettivo di un'azione sostenibile. Questa visione è consolidata dalla chiara politica ambientale del partner di cooperazione, che mira a plasmare attivamente la transizione energetica e a definire l'edilizia e l'efficienza energetica come priorità assoluta. Walter Bösch GmbH & Co KG è interessata a utilizzare le possibilità offerte da Belimo RetroFlT+ nei suoi servizi di consulenza per proprietari di edifici, gestori di edifici e altri soggetti interessati, supportando i suoi clienti nell'ottimizzazione dei loro sistemi HVAC. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi o di parti di essi.
WENGET GmbH, Svizzera
WENGET GmbH offre servizi nei settori della building automation, dei servizi tecnici dell’edificio (TBS) e dell'ottimizzazione energetica e operativa, specializzandosi nella progettazione, nella consulenza, nella gestione dei progetti e nello sviluppo di soluzioni in ambito di ristrutturazioni, risanamenti e adeguamenti, compresi il monitoraggio energetico, le analisi energetiche e la consulenza energetica.
WEST Solution AG, Svizzera
WEST Solution AG è un'azienda giovane e innovativa specializzata nella building automation. Il loro obiettivo è quello di sviluppare soluzioni moderne e orientate al futuro nel campo della building automation e di affermarle con successo sul mercato. Un'attenzione particolare è rivolta all'efficienza energetica e alla sostenibilità. Il partner supporta i propri clienti nell'operatività degli edifici in modo più intelligente ed efficiente dal punto di vista delle risorse. L'uso mirato delle tecnologie di automazione ottimizza il consumo energetico, abbassa i costi operativi e riduce al contempo l'impronta ecologica.
WILO Pumpen Österreich GmbH, Austria
WILO SE è uno dei principali fornitori mondiali di pompe e sistemi di pompaggio di alta qualità per la building technology, la gestione delle risorse idriche e l'industria.
Wilo Pumpen Österreich GmbH conta oltre 80 collaboratori. La sede centrale dell'azienda a Wiener Neudorf ospita i reparti di vendita e di supporto tecnico, oltre al servizio clienti interno e alle strutture per la formazione. Per garantire un supporto clienti professionale in tutte le regioni austriache, l'azienda dispone di un ufficio vendite a Salisburgo e di personale in ogni regione.
Wohnio GmbH, Austria
Wohnio GmbH digitalizza e ottimizza i sistemi di riscaldamento degli edifici esistenti. L'azienda utilizza l'Internet of things, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per rendere più efficienti i sistemi di riscaldamento esistenti. Una combinazione di hardware minimamente invasivo e di una soluzione basata su cloud per il controllo, il monitoraggio e la valutazione consente di ottimizzare in modo intelligente e centralizzato l'intero sistema di riscaldamento. I risultati di questa soluzione innovativa sono una riduzione dei costi di riscaldamento, una maggiore trasparenza per i proprietari e una riduzione sostenibile delle emissioni di CO₂. Il team altamente qualificato è responsabile della pianificazione, dell'installazione e del funzionamento della soluzione.