Pomiar przepływu z
kompensacją stężenia glikolu

  1. Strona główna
  2. Najważniejsze informacje

Przepływomierz ultradźwiękowy

Belimo rozszerza asortyment o ultradźwiękowy czujnik przepływu

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Niezawodny pomiar przepływu ma zasadnicze znaczenie dla zmaksymalizowania sprawności instalacji HVAC i zapewnienia użytkownikom komfortu. Nowy czujnik przepływu Belimo wykorzystuje technologię ultradźwiękową typu przelotowego do dokładnych i powtarzalnych pomiarów przepływu wody i mieszanek wodno-glikolowych bez przesunięcia w każdym zastosowaniu HVAC.

Innowacyjna metoda pomiaru przepływu ma następujące właściwości:

  • Wielopunktowy pomiar i kalibracja na mokro, aby zapewnić dokładność i powtarzalność.

  • Opatentowana logika kompensacji temperatury i stężenia glikolu eliminuje ręczną kalibrację.

  • Dokładność odczytu ±2% i powtarzalność ±0,5% zapewniają dokładny i precyzyjny pomiar przepływu.

  • Ultrakompaktowy rozmiar o krótkiej długości wlotu 5 x nominalna średnica rury oraz brak wymagań co do długości wyjściowej pozwalają na montaż ultradźwiękowego czujnika przepływu w ograniczonej przestrzeni.

  • Mały pobór mocy rzędu 0,5 W oszczędza energię i pojemność przetwornika.

Dlaczego kompensacja stężenia glikolu jest ważna?

Dodatek glikolu jest najczęstszym sposobem ochrony wodnych instalacji HVAC narażonych na działanie mrozu. Dodatek glikolu obniża temperaturę zamarzania, a także zwiększa temperaturę wrzenia i ma znaczący wpływ na lepkość, gęstość i pojemność cieplną instalacji HVAC.
Ustalenie energii przepływu/cieplnej bez uwzględnienia temperatury wody i stężenia glikolu może prowadzić do błędów pomiarowych. Niewystarczające lub niewiarygodne odczyty temperatury wody mogą zniekształcić współczynnik ciepła nawet o 18%.Niedokładny lub nieznany skład mieszanki wody z glikolem może prowadzić do odchyleń sięgających nawet 30% przepływu objętościowego.

Jak to działa

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Łatwa instalacja i łatwy rozruch

Łatwość instalacji 
Wielopunktowa kalibracja na mokro umożliwia bezproblemową instalację i dokładny pomiar przepływu od momentu uruchomienia.

Konstrukcja oszczędzająca miejsce 
Niewielkie rozmiary kompletnego zespołu czujnika przepływu sprawiają, że można go łatwo zamontować nawet na niewielkiej przestrzeni.

Kompleksowe funkcje diagnostyczne
Kompleksowe funkcje diagnostyczne obejmują automatyczne wykrywanie obecności pęcherzyków powietrza i wody.

 

Dokładne wyniki bez przesunięcia

Opracowanie liniowego czujnika przepływu wykorzystującego technologię ultradźwiękową typu przelotowego do automatycznego pomiaru i automatycznej kompensacji stężenia glikolu jest ogromnym postępem w pomiarze energii cieplnej. Pojedynczy czujnik przepływu typu „zamontuj i zapomnij” to wszystko, czego potrzeba, aby skompensować zmienne i zmieniające się lepkości oraz pojemności cieplne czynników przekazujących ciepło, które zawierają do 60 procent glikolu. Brak ruchomych części sprawia, że czujnik jest niezwykle wytrzymały i nie wymaga kalibracji, co daje pewność, że zmierzony przepływ jest prawidłowy. Dzięki temu idealnie nadaje się do dokładnych, powtarzalnych pomiarów, poprawiając kontrolę i sprawność instalacji HVAC.

Lider rozwiązań

„Jako czołowy światowy producent siłowników, zaworów i czujników, rozumiemy potrzeby i wyzwania naszych klientów. Belimo nie tylko dostarcza produkty. Oferujemy wysokiej jakości rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów montażu przy najkrótszych czasach dostaw w branży.
Rozbudowa portfolio ultradźwiękowych czujników przepływu z opatentowaną technologią kompensacji stężenia glikolu jest prawdziwym świadectwem naszego nieustającego dążenia do innowacji”.

Reto Raimann, menedżer ds. międzynarodowego rozwoju działalności działu czujników Belimo 

Dodatkowe zasoby

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Webinarium (dział Grupy Belimo Ameryka Płn. i Płd.)Odkryj najważniejsze cechy ultradźwiękowych czujników przepływu

Dowiedz się więcej o cechach i korzyściach, opatentowanej technologii i zastosowaniach produktów z serii ultradźwiękowych czujników przepływu Belimo.

ArtykułSprostanie wyzwaniu, jakim jest pomiar stężenia glikolu

Glikol jest powszechnie stosowany w celu zapobiegania zamarzaniu czynników przekazujących ciepło w instalacjach HVAC.

Strona produktuCzujniki Belimo

Asortyment obejmuje dokładne czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, CO₂ oraz lotnych związków organicznych (VOC) w zastosowaniach rurowych i kanałowych. Odwiedź regionalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji:

  • Product Documentation - Americas
  • Product Documentation - Europe
  • Product Documentation - Asia-Pacific