2. Systems

Atuadores de Damper Externos/Protegidos

Confiabilidade e Desempenho

O design das carcaças NEMA 4 e 4X da Belimo combinado com testes independente abrangentes fornece uma proteção completa e inigualável em ambientes extremos. As carcaças são estanques a intempéries e resistentes à corrosão para as condições internas e externas mais severas com proteção contra raios UV. Para aplicações de alta umidade ou de baixas temperaturas (-40°F), está disponível a opção de um aquecedor (N4 H). Os atuadores são ideais para aplicações em telhados, piscinas internas, fornos de secagem de madeira, agricultura e indústrias alimentícias.

  • Brochura de sensores, medidores e monitores de gás (pdf - 6,52 MB)
  • Linha de produtos do Atuador de controle e medição de fluxo de ar (pdf - 1,29 MB)

Maior Eficiência

Baixo consumo de energia

Força

Confiabilidade comprovada

Capa de proteção altamente desenvolvida

As carcaças Belimo NEMA 4 e 4X exclusivas da Belimo incorporam as suas linhas de produtos de atuadores de damper e de válvulas. A carcaça fornece uma proteção completa e inigualável em ambientes extremos.

Linha de Produtos sem retorno por mola

Série PMB

1400 in-lb [160 Nm]

  • Contate-nos

Série GMB

360 in-lb [40 Nm], 90 sq. ft.

  • Contate-nos

22RT / 22RTH / 22RTM Series

Temperature/rH/Dew Point/CO2

  • Shop Now
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores de damper externos protegidos da Belimo oferecem:

  • Carcaça estanque à intempérie classificação NEMA, motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
  • Maior eficiência com consumo de energia até 80% menor (série PR) reduz as emissões de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e Distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores de damper externos protegidos fornecem:

  • A carcaça protegida contra raios UV resiste a rachaduras e descoloração, aumenta a longevidade do atuador e reduz ocusto de manutenção
  • A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • A carcaça estanque à intempérie e resistente atende os mais altos requisitos e garante proteção IP66/67 nas condições mais severas
  • Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional

Proprietários de Prédios


A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper protegidos externos oferecem:

  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
  • A carcaça protegida contra raios UV resiste a rachaduras e descoloração, aumenta a longevidade do atuador e reduz o custo de manutenção
  • O baixo consumo de energia reduz o custo de instalação
  • A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para os dampers de ventilação, mantendo o conforto do ocupante

Gerentes de Instalações


Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores de damper externos protegidos podem:

  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • Garantir torque mínimo em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
  • A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
  • O suporte técnico online e o estoque dos distribuidores de controle locais aceleram e facilitam a troca de qualquer atuador de damper

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores de damper externos protegidos da Belimo oferecem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade garante o desempenho do sistema de distribuição de ar
  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para os dampers de ventilação atende os requisitos dos códigos e reduz o custo do condicionamento de ar externo
  • A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
Recursos

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Solução de problemas VAV Compact (pdf - 281 KB)
  • Introdução à tecnologia MP-Bus (pdf - 2,7 MB)
  • Guia de especificações de atuador para damper de medição de vazão de ar (doc - 116 KB)
  • SelectPro, Sizing and Selection Software

Webinário & Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema. 

  • Basic Actuator Trouble-Shooting Tips & Tricks
  • Airflow Control Damper Actuators - Designed for Zone Comfort