2. Retrofit

Soluções de Substituição da Válvula Borboleta

Restaure sistemas HVAC de forma rápida e conveniente

As válvulas e os atuadores são responsáveis por garantir sistemas HVAC confiáveis e funcionais. Atuadores, válvulas e ligações danificados resultam em degradação do desempenho do sistema, que resulta em desperdício de energia, desconforto dos ocupantes, perda de tempo e maiores custos de mão de obra. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente com as soluções de retrofit da Belimo. As soluções de retrofit da Belimo são compatíveis com todos os principais sistemas de controle e com a maximização da eficiência da instalação e a minimização de custos. As válvulas e os atuadores podem ser substituídos com rapidez e conveniência sem qualquer interrupção do trabalho.

  • Documentação técnica do RetroFIT+ (pdf - 21,67 MB)

Facilidade de Instalação e Operação

Prazo de Entrega Rápido

Consumo reduzido de energia

Eficiência de instalação

Desempenho e Eficiência

Com tecnologia inovadora, qualidade verificada e fácil manuseio durante a instalação e operação, as soluções de retrofit da Belimo impulsionam o desempenho e a eficiência da tecnologia de prédios.

Linha de Produtos

Retrofits de válvulas borboleta

  • Mounting & Wiring: IP66/67 with Belimo PR, PM, PK actuators
  • Contatos Belimo

Belimo Retrofit Tool

The Source for HVAC Actuator and Valve Replacement Solutions

Belimo Retrofit Tool allows you to quickly and easily find HVAC replacement solutions for valves and actuators. Valves and actuators are responsible for ensuring reliable, functioning hydronic and air control HVAC systems all over the world. With innovative technology, verified quality, and easy handling during installations and operation, they boost the performance and efficiency of integrated building technology. The Belimo Retrofit App provides air and water retrofit application solutions with direct coupled or remote access linkages and energy efficient actuators.

  • Store Projects
  • Email Selections
  • Access Resources
  • Link to Web Tool
  • Get it on Google Play
  • Get it on Apple Store
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:

  • Menor consumo de energia para fornecer maior eficiência e aumentar o desempenho do prédio
  • Os atuadores retorno por mola e segurança eletrônica abre ou fecha o damper ou a válvula durante falta de energia para atender os requisitos de sequência
  • Opções de atuadores NEMA 4 para aplicações severas ao ar livre
  • Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e Distribuidores

Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:

  • Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
  • Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
  • Válvulas equipadas com atuadores giratórios e conexão, oferecendo fácil montagem e instalação em campo, economizando tempo
  • Entrega rápida com assistência técnica e suporte abrangentes

Proprietários de Prédios


A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper protegidos externos oferecem:

  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
  • A carcaça protegida contra raios UV resiste a rachaduras e descoloração, aumenta a longevidade do atuador e reduz o custo de manutenção
  • O baixo consumo de energia reduz o custo de instalação
  • A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para os dampers de ventilação, mantendo o conforto do ocupante

Gerentes de Instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:

  • Excelente estabilidade de controle para manter o nível de conforto do ocupante
  • Seleção e instalação fáceis e possibilidade de ajuste no campo
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pela equipe de manutenção em todos os lugares
  • Os atuadores de operação silenciosa proporcionam conforto acústico no espaço de escritório
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:

  • O atuador utiliza sinal de controle total para resolução máxima e controle preciso para aumentar o desempenho do sistema
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido por instaladores em todos os lugares
  • Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações e diminui o consumo de energia

Agentes de Comissionamento/Instaladores

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você’ tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:

  • A função de fechamento manual proporciona capacidades de fácil solução de problemas durante o arranque e o comissionamento
  • Os modelos MFT com sinal de controle, feedback e tempo de execução selecionáveis no campo correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador
  • Modelos de tendências com tecnologia de multifunção (-MFT) para diagnóstico do sistema
Recursos

Webinários & Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

Mantenha-se conectado, junte-se à nossa enews.

  • Mounting & Wiring: IP66/67 with Belimo PR, PM, PK actuators

Materiais

Um local central para acessar as ferramentas de software e documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Lista de verificação do RetroFIT+ – aplicações para água (pdf - 2,71 MB)
  • Ferramenta de Aplicação de Retrofit

  • Available on the App Store
  • Get it on Google Play