延长系统寿命

  1. 主页
  2. RetroFIT+

采用更好的技术升级您的系统

采用更新的技术对暖通空调系统进行升级,可以有效满足人们对室内环境质量方面与日俱增的需求——即要求能效更高、更舒适的居住环境及更健康的室内空气。更新设备还有助于节约成本:例如,智能、优质的控制组件更加可靠,所需的维护工作就会减少,发生故障的次数也会更少,从而延长了整个系统的使用寿命。

使用紧密控制阀防止泄漏

老化和有缺陷的控制阀会影响控制精度和泄漏率,从而影响系统性能,导致供暖或冷却不均匀,因为阀门无法精确控制流量。例如,1%的泄漏率会导致5%到10%的能量损失。除了增加能耗和加剧住户的不适感之外,这种缺乏控制与平衡的状况还会导致维护工作的增加。

显然,可靠的控制和流量调节对于满足建筑物的动态制冷负荷及动态供暖负荷至关重要。 搏力谋特性控制阀 (CCV) 是一种紧密型控制阀,旨在取代老化的阀门,提供了更精确、反应更灵敏且免维护的解决方案。

  • 控制球阀

发挥数据的威力

暖通空调设备与仪器中的数字通信能力(如云连接和其他数字通信协议)——在提供特定的实时数据时至关重要,因这些数据是用于提高建筑物能效和舒适度的必要信息。

搏力谋的智能暖通空调现场设备的产品系列具有数字通信功能,通过为楼宇分析提供有价值的数据而发挥其效率潜能,由此制定更明智的决策,以进一步优化楼宇性能。

通过搏力谋的先进技术 Modbus 与 BACnet 可实现直接的系统集成和设备数据的实时访问,有助于大幅减少故障排除时间、维修成本及降低系统的复杂性。

  • 建筑物联网

升级您的系统为压力无关型

建筑物是动态的,随着时间的推移,其用途和名称也在不断变化。老化的暖通空调系统组件、翻新工程及楼宇扩建都会对水力循环系统的性能产生重大影响。维护并监控暖通空调系统准确的流量状况对于确保能量在整个建筑物中均匀有效地分配至关重要。

压力无关型阀门技术在应对可变流量的泵送系统独特的控制难题上发挥着举足轻重的作用。搏力谋提供一系列压力无关型 (PI) 控制阀,从结构紧凑的 PI 阀 PIQCV,到可实时测量流量的电子 PI 阀 EPIV,再到可用于优化和记录暖通空调设备能耗的能量阀,一应俱全。

  • 压力无关型特性控制阀

实时优化暖通空调系统的水泵转速有助于大幅降低水泵能耗,提高整体系统效率。为了降低泵速,需要根据周围阀门的开启位置,动态地调控泵的压头。通过搏力谋电子式压力无关阀或搏力谋能量阀,可以轻易实现这种泵优化器的功能。 

通过持续不断地监控水力回路的 ΔT,并将其与搏力谋能量阀的所需 ΔT 设定值进行比较,则可节省更多的成本。假设实际的 ΔT 值在预定的时间段内降到了设定值以下。这种情况下,ΔT 管理器将启动并调整流量,直到 ΔT 达到或超过设定的最小值。

  • 搏力谋能量阀®与热能表

如果您准备投入更多的时间和精力,请点击此处:

改变系统运作方式,实现效率最大化

如果您想进行简单的改进,请点击以下选项:

以最省力的方式改进您的现有系统

请点击该图以查找参照建筑


欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)