2. 传感器

风管传感器

提供您所了解和期望的可靠性

搏力谋提供一系列风管传感器,测量范围涵盖了温度、湿度、焓值、露点,CO₂, VOC,压力和低温探测等,这些产品均通过 UL 认证且享受搏力谋5年质保。

  • 搏力谋传感器宣传册 (pdf - 11.88 MB)
  • 宣传页 – 风管传感器小助手 App (pdf - 1.12 MB)



让人安心无忧的创新

完美匹配

可靠

直观

精确的读数

搏力谋风管传感器为卡扣式盖板设计,达到NEMA4X和IP65保护等级,具有安装和调试简便,测量范围现场可选,精度和可靠性高,自校准等特点。产品附带安装所需的配件。

产品系列

温度01DT 和 22DT 系列

无源和有源

  • 联系我们

温度01CT and 22CT Series

无源或有源

  • View products

温度01MT 和 22MT 系列

无源或有源

  • 联系我们

低温警戒 01DTS 系列

开关

  • 联系我们

湿度 / 温度22DTH 系列

有源和无源

  • View products

CO₂22DC 系列

有源

  • 联系我们

CO₂ / 温度22DTC 系列

有源

  • 联系我们

CO₂ / VOC22DTM

有源

  • 联系我们

CO₂ / 湿度 / 温度22DTM

有源

  • 联系我们

CO₂ / VOC / CO₂ + VOC / 温度22DTM

有源

  • 联系我们

CO₂ / VOC / 温度22DCM 系列

有源

  • 联系我们

压差 01APS 系列

开关

  • 联系我们

压差22ADP 系列

有源

  • 联系我们
  • 用户效益
  • Bus & system integration
  • 成功故事
用户效益

顾问工程师

您的分析技能专长仍是您客户的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转。您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。Belimo 传感器特性:

  • 兼容主流的楼宇自动化系统 (BAS),使其适合用于任何暖通空调应用
  • 提供包罗万象的现场级设备解决方案,其中包括用于在管道、风管及户外应用中测量温度、湿度、压力、流量、二氧化碳以及挥发性有机化合物 (VOC) 的传感器,并以享誉世界的维修和支持为后盾。
  • 采用最高品质的材料打造,在楼宇的整个生命周期提供可靠而准确的读数,并提供 5 年保修,符合 NEMA 4X / IP65 和 UL 认证要求
  • BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,以集成到 BAS 控制序列中

承包商和经销商

找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己正把太多时间用在为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。Belimo 传感器特性:

  • 现场可选的测量范围,简化现场选择并减少库存
  • BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
  • 可分离的安装板设计为钻孔样板,便于安装
  • 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
  • 外壳设计还具有模块化导管接头以及弹簧加载式可移除接头板,令安装工和技术人员大为赞许

楼宇业主

楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,令您面临种种难题。Belimo 传感器特性:

  • 独特的卡扣壳体设计,实现快速安装、便捷调试,并提供 NEMA 4X / IP65 保护
  • 弹簧加载式可移除接头板形成连接,抵抗振动并最大程度提高拉出力,节省接线时间并确保接触可靠性
  • BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
  • 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
  • 单范围和多范围:针对管道、风管和户外应用的温度、湿度、压力、流量、CO₂ 以及 VOC(挥发性有机化合物)传感器

设施经理

越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。您本该找到减少能耗并提升设施性能的创新方式, 却因为忙于应对员工、排除技术故障,以及用高开销解决代价昂贵的问题而错失良机。Belimo 传感器特性:

  • 在所有风管、接液装置、表面和线缆传感器上都具有烧结的防湿气涂层,预防冷凝、机械应力和振动。
  • 独特的卡扣壳体设计,实现快速安装、便捷调试,并提供 NEMA 4X / IP65 保护
  • BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
  • 可分离的安装板设计为钻孔样板,便于安装
  • 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活

ESCO

您需要告知组织可以如何节省能源并改善楼宇性能, 您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。Belimo 传感器可以为您做到:

  • 通过无缝集成到 BAS(楼宇自动化系统)中,优化能效和系统性能
  • 五年质保,符合 NEMA 4X 和 IP65 要求,并符合 UL 标准,确保系统性能
  • BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
  • 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
  • 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性

调试代理机构 / 平衡产品承包商

职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。Belimo 传感器特性:

  • BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
  • 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
  • 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性
  • 在所有风管、接液装置、表面和线缆传感器上都具有烧结的防湿气涂层,预防冷凝、机械应力和振动

Facility managers / building maintenance

Management, control and operation of buildings and their technical equipment is part of your daily tasks. You seek solutions to ensure room comfort and optimise system operation. You value simple and transparent systems and, if necessary, quick delivery of spare parts and support available at all times. Belimo duct sensors offer:

  • Quick and easy retrofitting in combination with the Belimo RetroFIT+ App
  • Unique design with snap-on cover, enabling quick installation and easy commissioning, as well as protection according to IP65
  • Modular screw connections that enable various mounting and cable configurations for flexible assembly and installation
  • Reliable and accurate measuring values
  • Short delivery times
  • Comprehensive support over the entire life of the product
  • 5-year guarantee
Bus & system integration

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App for individual configuration of sensors

Via the Belimo Duct Sensor Assistant App it is possible to extend the range of use and to adapt the configuration individually to application requirements. A Bluetooth® dongle is required for configuration via the Belimo Duct Sensor Assistant App (sold separately, A-22G-A05).

Features
• Communication via Bluetooth BLE
• Bluetooth Dongle A-22G-A05 required, which will communicate with the sensor via a Micro-USB-connector
• Can be used for the following sensors: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Supported languages DE, EN, FR, IT, ES, PT

Configuration options
• Individual configuration of output signals
• Setting of different measuring ranges
• Additional adjustment of offset values
• Parameterization of Live-Zero-Signal (2..10 V etc.) and the system of units
• Setting options for display indications
• Customized parameterization of traffic-light function (TLF)
• Extension of the physical Modbus address
• Store settings on the mobile device and load on other sensors
• Representation and output of the differential pressure as a volume flow value

  • App Store
  • Google Play Store
  • Installation instruction – Belimo Duct Sensor Assistant App, dongle with interface PCB
  • Installation instruction – Belimo Duct Sensor Assistant App, dongle without interface PCB

搏力谋小助手App

智能手机上的搏力谋小助手App可轻松地为蝶阀与PR执行器组合编程、调试和故障排除。NFC 和 BACnet 通信提供您所需的数据存取,简化安装并确保卓越性能。

Google Play 和 Google Play 徽标是 Google Inc. 的商标。

  • 通过App Store下载
  • 通过App Store下载
  • 通过App Store下载
  • 通过App Store下载

  • Frequently asked questions
  • 搏力谋小助手安卓安装包 (apk - 33.73 MB)
  • 搏力谋小助手安卓安装包 (apk - 33.73 MB)
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

The Source for HVAC Actuator and Valve Replacement Solutions

Belimo RetroFIT+ App allows you to quickly and easily find HVAC replacement solutions for valves and actuators. Valves and actuators are responsible for ensuring reliable, functioning hydronic and air control HVAC systems all over the world. With innovative technology, verified quality, and easy handling during installations and operation, they boost the performance and efficiency of integrated building technology. The Belimo RetroFIT+ App provides air and water retrofit application solutions with direct coupled or remote access linkages and energy efficient actuators.

  • Store Projects
  • Email Selections
  • Access Resources
  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)

成功故事

美国密歇根希尔斯代尔学院

  • 了解详情

美国密歇根希尔斯代尔学院

  • 了解详情

美国明尼苏达Land O'Lakes, Inc.

  • 了解详情

美国密歇根希尔斯代尔学院

  • 了解详情

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)