工具
搏力谋网上商城
搏力谋网上商城是一个便捷的一站式工具,可以随时随地访问。
网上商城的丰富功能包括:
- 创建账户
- 通讯录
- 历史销售订单
- 项目搜索
- 项目清单
- 导出购物车
- 下载中心
- 结账和订单确认
搏力谋显示屏App
搏力谋显示屏App作为室内传感器和室内操作面板的虚拟显示器
搏力谋显示屏App是访问搏力谋室内传感器和室内操作面板的最具创新性的方式。直观的终端用户App可以让用户查看室内参数值,调整设定值。
特点:
• 显示所有有源室内传感器和室内操作面板的室内数值 (温度,相对湿度,CO2)
• 调节有源室内操作面板的温度设定值
• 通过可定制化的交通灯功能显示CO2 浓度
如何操作:
1. 启动NFC并将智能手机紧贴在室内操作面板上
2.查看实际值,如果需要可以设定温度设定点
3. 要激活设定值,请再次将智能手机紧贴室内操作面板
兼容最新一代的搏力谋有源室内传感器和室内操作面板:
- 22RT..
- P-22RT..
要求:
Android V5.0或更高版本的智能手机 (iOS V9.0或更高版本的智能手机)
-
通过App Store下载
-
搏力谋显示屏安卓安装包 (apk - 17.34 MB)
-
宣传单页 – 搏力谋显示屏App (pdf - 1015 KB)
Belimo ZoneTight 区域阀
ZoneTight 产品系列产品可以在现场通过执行器调节 Cv 或 GPM值,以满足您的设计要求。流量应用工具可快速计算您所需的流量,并可在现场通过执行器调节 Cv 或 GPM 值,以满足您的设计需要。
-
ZoneTight 流量工具
-
宣传页:压力无关型区域阀门PIQCV (pdf - 119 KB)
搏力谋小助手App
智能手机上的搏力谋小助手App可轻松地为蝶阀与PR执行器组合编程、调试和故障排除。NFC 和 BACnet 通信提供您所需的数据存取,简化安装并确保卓越性能。
Google Play 和 Google Play 徽标是 Google Inc. 的商标。
-
通过App Store下载
-
搏力谋小助手安卓安装包 (apk - 33.73 MB)
搏力谋RetroFIT+工具
搏力谋RetroFIT+工具 – 可让您方便快捷地找到阀门和执行器的HVAC替换解决方案。阀门和执行器负责确保全球范围内可靠的,运作良好的水力和空气控制的HVAC系统。 凭借创新的技术,久经验证的质量以及安装和操作过程的便捷,从而大大提高了集成楼宇技术的性能及效率。搏力谋"改造翻新App"通过直接耦合型或远程接入型的连接件以及节能执行器提供针对空气和水的"改造翻新"应用解决方案。
- 储存项目
- 邮件选择
- 访问资源
-
连接至 Web 工具
-
搏力谋RetroFIT+ 安卓安装包 (apk - 51.08 MB)
-
通过App Store下载
多功能技术
搏力谋独家的多功能技术让您可以用同一种可编程的执行器为单个应用创建定制解决方案。您也可修改电压控制、时间比例控制、浮点、开 / 关和反馈信号。此外,MFT 让运行时间、额定电压范围、地址、状态和诊断等参数的设置更加便利。
-
MP-Bus技术简介 (pdf - 3.46 MB)
手持编程设备
ZTH 与搏力谋多功能技术 (MF) 系列执行器直接连接后,可快速修改执行器参数,例如控制输入、控制反馈、运行时间,以及最小和最大值。
-
下载工具 - ZTH EU - 硬件升级 (zip - 2.44 MB)
-
下载工具 - ZTH EU - 硬件升级 (zip - 2.44 MB)
-
ZTH AP产品信息 (pdf - 1.78 MB)
-
工具连接 (pdf - 1.4 MB)
BIM(楼宇信息建模)
PC-Tool
PC-Tool 是一种用于设置、调试、监控和评估与搏力谋执行器之间通信的通用软件。
-
PC-Tool MFT-P,V3.14,完整版 (zip - 135.55 MB)
-
PC-Tool用户手册 (pdf - 6.49 MB)