3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

LM24 RE



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LM24 RE

LM24 RE

Servomoteur rotatif, 4 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 100 s, IP54

Contacter le service clients
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
Couple
4 Nm
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)