2. Servomoteurs

Servomoteurs sans fonction de sécurité

Les servomoteurs rotatifs Belimo sans fonction de sécurité peuvent prendre en charge un grand nombre d’applications CVC. Ils sont proposés dans une large gamme de tensions nominales et de couples.

Pour en savoir plus
Filtrer par
Trier par:  Pertinence
Type de mouvement
Couple
Force
Tension en AC/DC
Type de commande
Temps de course
Interface mécanique
Contacts auxiliaires
Raccordement électrique
Indice de protection
Effacer
235 produits trouvés
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trier par:  Pertinence
  • Pertinence
  • Nom (par ordre ascendant)
  • Nom (par ordre descendant)
  • Prix (par ordre ascendant)
  • Prix (par ordre descendant)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 380 s, Course 100 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 380 s, Course 60 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 380 s, Course 100 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 380 s, Course 60 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Course 100 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Course 60 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Course 100 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Servomoteur linéaire, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Course 60 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
LH230A100

LH230A100

Servomoteur linéaire, 150 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 100 mm, IP54

Liste de prix: CHF 199.00
Ajouter à la liste de projets
LH230A200

LH230A200

Servomoteur linéaire, 150 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 200 mm, IP54

Liste de prix: CHF 207.00
Ajouter à la liste de projets
LH230A300

LH230A300

Servomoteur linéaire, 150 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 300 mm, IP54

Liste de prix: CHF 211.00
Ajouter à la liste de projets
LH230A60

LH230A60

Servomoteur linéaire, 150 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 60 mm, IP54

Liste de prix: CHF 199.00
Ajouter à la liste de projets
LH230ASR100

LH230ASR100

Servomoteur linéaire, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Course 100 mm, IP54

Liste de prix: CHF 316.00
Ajouter à la liste de projets
LH230ASR200

LH230ASR200

Servomoteur linéaire, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Course 200 mm, IP54

Liste de prix: CHF 321.00
Ajouter à la liste de projets
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Servomoteur linéaire, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 200 mm, IP54

Liste de prix: CHF 366.00
Ajouter à la liste de projets
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 100 mm, IP54

Liste de prix: CHF 286.00
Ajouter à la liste de projets
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 100 mm, IP54, Borniers

Liste de prix: CHF 286.00
Ajouter à la liste de projets
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 200 mm, IP54

Liste de prix: CHF 291.00
Ajouter à la liste de projets
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 200 mm, IP54, Borniers

Liste de prix: CHF 291.00
Ajouter à la liste de projets
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 300 mm, IP54

Liste de prix: CHF 302.00
Ajouter à la liste de projets
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)