2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

NRFA-O



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NRFA-O

NRFA-O

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54

Liste de prix
CHF 497.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
9.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Couple
10 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NO hors alimentation, vanne ouverte (A–AB = 100%)
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)