• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Servomoteurs
  3. Accessoires

ZBAE95/9



Retour a la catégorie de produits
ZBAE95/9

ZBAE95/9

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAE, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur verte), Longueur du plongeur 90 mm

Le remplacement de l'élément de déclenchement n'est autorisé que s'il est réalisé par des spécialistes qualifiés. Les valeurs spécifiques selon la documentation des clapets coupe-feu doivent être prises en compte.

Liste de prix
CHF 94.90
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)