• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Servomoteurs
  3. Accessoires

S1A



Retour a la catégorie de produits
S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix
CHF 85.50
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-SPA

Z-SPA

Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 152.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Contacts auxiliaires
1x SPDT
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)