VRU-M1-BAC-RE
Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l'application de pression VAV/gaine. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC
VRU-M1R-BAC-RE
Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application de pression ambiante. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC
BF230-RE
Servomoteur de clapet coupe-feu, 15 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54, Câble
BF24-RE
Servomoteur de clapet coupe-feu, 15 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54, Câble
BF24-ST-RE
Servomoteur de clapet coupe-feu, 15 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54, Câble avec fiche de connexion
LH24A-MP100-TP
Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 100 mm, IP54, Borniers
LH24A-MP200-TP
Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 200 mm, IP54, Borniers
LH24A-MP300-TP
Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 300 mm, IP54, Borniers
LH24A-MP60-TP
Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 60 mm, IP54, Borniers
LM24A-MP-TP
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Borniers
LM72A
Servomoteur rotatif, 5 Nm, DC 48...110 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, IP54
LM72A-S
Servomoteur rotatif, 5 Nm, DC 48...110 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, 1x SPDT, IP54
NM24A-MP-TP
Servomoteur rotatif, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Borniers
SM24A-MP-TP
Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Borniers
JRCA-BAC-S2-T
Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
JRCA-S2-T
Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
Données de conception: Données de conception