• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs avec fonction de sécurité

EF24A-MF



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EF24A-MF

EF24A-MF

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 30 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54

Servomoteur exclusivement pour les applications piggyback

Utilisez la version ..24A-MP pour les autres applications

Liste de prix
CHF 1’272.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

IND-EFB

IND-EFB

Indicateur de position, pour EF..A

Liste de prix: CHF 14.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K9-2

K9-2

Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø12...26,7 mm

Liste de prix: CHF 62.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH-EFB

KH-EFB

Levier de servomoteur Largeur fente 8,2 mm

Liste de prix: CHF 47.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH10

KH10

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm

Liste de prix: CHF 39.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS230

Z-ARS230

Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 82.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-EFB

ZG-EFB

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté

Liste de prix: CHF 135.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: CHF 7.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: CHF 152.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: CHF 184.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: CHF 184.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: CHF 131.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: CHF 357.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: CHF 490.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: CHF 436.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: CHF 113.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: CHF 37.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
9.5 W
Puissance consommée (en attente)
4.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
16 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm², sans halogène
Couple
30 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable à l’aide du commutateur G / D
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Temps de course réglable
60...150 s
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)