2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs pour conditions environnementales extrêmes

SFG-S2-L



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SFG-S2-L

SFG-S2-L

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP66/67

Liste de prix
CHF 1’034.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Presse-étoupe pour diamètre de câble ø4...10 mm

Liste de prix: CHF 12.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
7 W
Puissance consommée (en attente)
3.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm², sans halogène
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm² (sans halogène)
Couple
20 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
L (ccw)
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)