HR24-3
Servomoteur rotatif pour vannes à boisseau sphérique, 10 Nm, AC 24 V, 3 points, 140 s, IP40
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
SNR
Contacts auxiliaires 1x SPDT Servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble
Liste de prix: CHF 41.70
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Temps de course (moteur)
- 140 s / 90°
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- 0...50°C [32...122°F]