2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

HR24-SR



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
HR24-SR

HR24-SR

Servomoteur rotatif pour vannes à boisseau sphérique, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
10 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Commande manuelle
Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
Temps de course (moteur)
140 s / 90°
Indice de protection
IP40
Température ambiante
0...50°C [32...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)