GM230.2A
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s (35...150 s), IP54, Câble
- Liste de prix
- CHF 559.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
AH-GMA
Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard
KH10
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
S.MISPI.10
Indicateur de position
Z-ARS230
Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces
ZG-GMA
Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat
Accessoire électrique
A.EISC.16
Câble de raccordement 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm²/18 AWG
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
How to - Installing GM Actuators
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 13 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG], sans halogène
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- rotation horaire (cw)
- Commande manuelle
- Avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Temps de course réglable
- 35...150 s
- Interface mécanique
- Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...55°C [-22...131°F]