• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs pour conditions environnementales extrêmes

NM230P-S



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NM230P-S

NM230P-S

Servomoteur rotatif (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Suite à l'arrêt de fabrication du matériel, les couvercles des boîtiers Robustline seront fournis en gris au lieu d'en orange.

Rien d'autre ne change.

Liste de prix
CHF 585.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5.5 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 3x 0.75 mm² (sans halogène)
Couple
10 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)