2. Systèmes
  3. Accessoires

ZPD-RE2-SET



Retour a la catégorie de produits
ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Appareil de prise de pression différentielle pour RetroFIT+ volume d'air variable, pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm

Liste de prix
CHF 118.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)