3. Accessoires

ZREV50F



Retour a la catégorie de produits
ZREV50F

ZREV50F

Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Liste de prix
CHF 110.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Nb voies
2 voies
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Température de fluide
-20...120°C [-4...248°F]
Raccordement
Taraudées

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)